Reguladores de presión
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Versiones: sencillo, combinado con otras functiones, Manifold
Versiones: sencillo, combinado con otras functiones, Manifold
Gracias a la flexibilidad dada por los cartuchos de conexión, el regulador puede ser colocado dentro del grupo de tratamiento de aire, en tal forma que la el pomo de regulación quede en la posición frontal o inferior. Una vez que el valor de regulación es alcanzado, es posible bloquear el pomo con candado, a través de los 4 agujeros. La válvula de escape rápido permite la liberación rápida del aire en el equipo. Los diferentes resortes del regulador permiten un ajuste más preciso de la presión.
La Serie MD ofrece soluciones en varios sectores asegurando ahorrros en terminos de tiempo de instalación, espacio y costos. Gracias a la solución adoptada para la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con racor super rápido integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden también ser integrados para unir multiples funciones o con derivación para toma de aire adicional.
La Serie MD ofrece soluciones en varios sectores asegurando ahorrros en terminos de tiempo de instalación, espacio y costos. Gracias a la solución adoptada para la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con racor super rápido integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden también ser integrados para unir multiples funciones o con derivación para toma de aire adicional.
Series
Accessories
Regulador 0,5-10 bar - MD1-R000
Regulador 0,5-10 bar - MD1-R000-1/4
Regulador de presión - MD1-R000-3/8
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | modular, compact wiht pre-formed diaphragm |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded or integrated with super-rapid fitting for tube with Ø 6, 8 and 10 mm |
Fijación | in-line; wall-mounting by means of through holes in the body or with a support bracket; panel mounting |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar |
Presión de entrada | 0 ÷ 16 bar |
Outlet pressure | 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar 0.5 ÷ 10 bar |
Escape de sobrepresión | with relieving without relieving |
Caudal nominal | see FLOW DIAGRAMS on the following pages |
Fluido | compressed air |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD | 1 | R | T | 0 | 0 | 1/4 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
R |
TIPO DE REGULADOR: R = regulador de presión M = regulador de presión Manifold |
T |
PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi): 0 = 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = calibrado ** B = bloqueado ** |
0 |
TIPO DE DISEÑO: 0 = con liberación 1 = sin liberación 2 = con liberación, versión VS 3 = sin liberación, versión VS |
0 |
MANÓMETRO: 0 = sin manómetro (con Conexión 1/8) |
1/4 |
Conexiones ENTRADA - SALIDA)*: = sin Conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-R020-1/4-10 |
** NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DE LOS Conexiones AGREGAR PRESION DE ENTRADA “■” Y DE SALIDA “●” PRESION DE ENTRADA: ■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACION PRESION DE SALIDA: ● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bar y Presion de SALIDA = 4.5 bar Código del regulador completo: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5 |