Reguladores de presión con pilotaje neumático
Serie MX
Puertos: G3/8, G1/2, G3/4
Modular: disponible con manómetros integrados o puertos para manómetros
Modular: disponible con manómetros integrados o puertos para manómetros
La disponibilidad de valores constantes de la presión secundaria asegura la optimización del rendimiento y ahorro de energía. El sistema a prueba de manipulación permite ajustar la presión de forma segura 2 intervalos con compensación de presión primaria. Todos los reguladores son equipados con un sistema de cierre y manómetros integrados para que el producto sea más compacto. Los reguladores serie MX son también más convenientes para montaje en panel.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | modular, compact, diaphragm type |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Montaje | vertical in-line wall-mounting (by means of clamps) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature) -5°C ÷ 60°C up to 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature) |
Presión de entrada | 0 ÷ 16 bar |
Outlet pressure | 10 bar |
Escape de sobrepresión | with relieving (standard) without relieving |
Caudal nominal | see FLOW DIAGRAMS on the following pages |
Fluido | compressed air |
Manómetro | built-in pressure gauge (standard) with G1/8 port |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | R | CP | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 |
R |
TIPO DE REGULADOR: R = pressure regulator |
CP |
TIPO DE MANDO / SUMINISTRO PILOTO: CP = suministro de piloto neumático |
0 |
PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi): 0 = 0.5 ÷ 10 bar |
0 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 0 = relieving (estándar) 1 = sin relieving |
4 |
MANÓMETRO: 0 = sin manómetro (con puerto roscado para medidores) 4 = con manómetro incorporado 0-12 y presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar (estándar) |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B (bar) | C | G | H | I | M | Y (Pilot supply) | N | P | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-RCP004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-1/2-RCP004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-3/4-RCP004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |
1-5/5 resultados