text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Conexiones Manifold G1/2 (sólo MX2)
Modular - con manómetro integrado o con puertos para manómetros
La disponibilidad de valores constantes de la presión secundaria asegura la optimización del rendimiento y ahorro de energía. El sistema a prueba de manipulación permite ajustar la presión de forma segura 2 intervalos con compensación de presión primaria. Todos los reguladores son equipados con un sistema de cierre y manómetros integrados para que el producto sea más compacto. Los reguladores serie MX son también más convenientes para montaje en panel.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
11 Products found
Regulador manifold - MX2-1/2-M004
Serie MX
Regulador - MX2-1/2-R000
Serie MX
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/4-R000
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/4-R004
Serie MX
Regulador de presión - MX2-3/8-R000
Serie MX
Regulador de presion - MX2-3/8-R004
Serie MX
Serie MX
Regulador de presion - MX3-1-R004
Serie MX
Regulador de presión - MX3-3/4-R000
Serie MX
Regulador de presion - MX3-3/4-R004
Serie MX
Contrucción Modular, compacto, tipo diafragma
Materiales Ver TABLA DE MATERIALES en las página siguiente
Puertos MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 - MX3: G3/4 - G1
Regulador Manifold: G1/2 (sólo MX2)
Montaje Vertical en línea, montaje en pared (por medio de sujetadores), montaje en panel
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío de fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Presión de entrada 0 ÷ 16 bar
Outlet pressure 0,5 ÷ 10 bar (estándar)
0 ÷ 4 bar
0,5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
Escape de sobrepresión Con relieving (estándar) o sin relieving
Caudal nominal Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las páginas siguientes
Fluido Aire comprimido
Manómetro Versión con manómetro integrado (estándar)
versión con Conexión G1/4 para manómetro (sólo MX3); versión con Conexión G1/8 para manómetro (sólo MX2
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX"
MX 2 3/8 R 0 0 4 LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
R TIPO DE REGULADOR
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold (sólo MX2 - G1/2)
0 PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
0 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
0 = relieving (estándar)
1 = sin relieving
2 = relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
3 = sin relieving, con válvula de derivación (solo regulador)
4 MANÓMETRO
0 = sin manómetro (con clavija roscada)
2 = con manómetro encajonado de 0-6 con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manómetro encajonado de 0-10 con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar (sólo MX2)
4 = con manómetro encajonado de 0-12 con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar (estándar)
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
We think you are in United States.
Update your location?