text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PM

Serie PM

Supplied with a rubber cap providing protection class IP54.
Pantalla completa
Tu configuración

Presostatos de membrana regulables

PMNC = normalmiente cerrado
PMNO = normalmiente abierto



Mod. Función Voltaje máx. Potencia máx. Tipo de servicio Aislación para tensión Símbolo
PM11-NC NC = Normalmente cerrado 48 V AC DC 24 VA Pesado 500 V PMNC
PM11-NA NA = Normalmente abierto 48 V AC DC 24 VA Pesado 500 V PMNO
PM11-NC-OX1 NC = normally closed 48 V AC DC 24 VA Heavy 500 V PMNC
PM11-NCEX NC = normally closed 48 V AC DC 24 VA Heavy 500 V PMNC
PM11-NA-OX1 NA = normally open 48 V AC DC 24 VA Heavy 500 V PMNO
PM11-NAEX NA = normally open 48 V AC DC 24 VA Heavy 500 V PMNO


We think you are in United States.
Update your location?