Presostatos con escala de calibración visual
Serie PM681-...
En conformidad con la norma EN60730
Clase de protección IP40
Conexión eléctrica: cable PVC 2 x 0.22 mm
Contacto eléctrico: Reed SPST NO
Cuerpo en aluminio anodizado y conexión en latón
Hystéresis: 0.8 bar max
Clase de protección IP40
Conexión eléctrica: cable PVC 2 x 0.22 mm
Contacto eléctrico: Reed SPST NO
Cuerpo en aluminio anodizado y conexión en latón
Hystéresis: 0.8 bar max
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
Mod. | L | Máx tensión conmutable | Máx corr. conmutable | Máx pot. conmutable | Máx temperat. flujo | Presión max. | Campo de regulación | Peso |
PM681-1 | 1 m | 48 V | 0.5 A | 10 W | 60°C | 20 bar | 1 ÷ 6 bar | 95 g |
PM681-3 | 3 m | 48 V | 0.5 A | 10 W | 60°C | 20 bar | 1 ÷ 6 bar | 95 g |