text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. PM11-SC

Mod. PM11-SC

Protection class IP65
(with connector Mod. 124-830)

Presostato con contactos en intercambio

(*) SC = contactos en intercambio



Mod. Función Voltaje máx. Temperatura de operación Velocidad de actuación Campo de regulación Histéresis máx
PM11-SC SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0.8 bar
PM11-SCEX SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0.8 bar
PM11-SCUL SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0,8 bar


We think you are in United States.
Update your location?