Miniválvulas de accionamiento manual
Serie 2
Miniválvulas de panel
3/2 NC, NO
Conexiones M5, cartucho ø 4
3/2 NC, NO
Conexiones M5, cartucho ø 4
Esta serie de válvulas miniatura ha sido realizada expresamente para resolver todas las exigencias de utilización en el sector de las señales de información, teniendo en cuenta las características que hoy en día requieren estos componentes:
- mínimas carreras de intervención
- mínimas dimensiones
- mínimas carreras de intervención
- mínimas dimensiones
1-1/1 resultados
Series
Accessories
Pulsador - 200-895
Miniválvula - 200-904
Pulsador miniválvula serie 2 - 200-972
Accionam. seta-muelle - 200-975
Selector 2 posiciones - 200-990
Mini valvula mecanica - 234-000
Valvula mecanica - 235-000
Valvula - 244-000
Minivalvula - 245-000
Miniválvula accion. manual - 284-000
Miniválvula manual 5/3 m5 - 285-000
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
Contrucción | Vías/Pos. 3/2 |
Grupo de válvulas | Con obturador (centros cerrados) |
Materiales | Cuerpo en AL - obturador en latón - juntas en NBR |
Montaje | De panel |
Puertos | M5 - cartucho ø 4 |
Ambient temperature | 0°C ÷ 60°C |
Medium temperature | 0°C ÷ 50°C |
Presión de trabajo | Ver modelos |
1-1/1 resultados
Ejemplo de codificación
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 4 = 3/2 vías NO 8 = 5/3 vías CO |
4 |
CONEXIONES 4 = cartucho ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVOS 87 = selector 3 posiciones 89 = digital 97 = galpe de puño 90 = leva 99 = selector 2 posiciones 92 = pedal 904 = llave |
5 |
REPOSICIONAMIENTO 5 = retorno con muelle 0 = estable 2 = desenganche con rotación 54 = joy stick |