Electroválvula 3/2 vías de G1/8 biestable - Mod. 338...
Serie 3
Electroválvulas con accionamiento y reposicionamiento electroneumático realizan la función de NC (cerrada) o NO (abierta) con referencia al último impulso recibido.
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
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
N° VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONES = estándar D = válvula doble (2x3/2) L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 ) |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide 015 = simple solenoide / retorno muelle 016 = simple solenoide / retorno muelle neumático E11 = doble solenoide pilotaje externo E15 = simple solenoide pilotaje externo / retorno muelle 033 = neumático / neumático 035 = neumático / muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDES 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
1-11/11 resultados