text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Montaje en línea o sobre colector
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
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 N° VÍAS/POSICIONES
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO
8 CONEXIONES
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONES
= estándar
D = válvula doble (2x3/2)
L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 )
015 ACCIONAMIENTO
011 = doble solenoide
015 = simple solenoide / retorno muelle
016 = simple solenoide / retorno muelle neumático
E11 = doble solenoide pilotaje externo
E15 = simple solenoide pilotaje externo / retorno muelle
033 = neumático / neumático
035 = neumático / muelle
02 INTERCARA SOLENOIDES
02 = mec. sol. 22 x 22
IL TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL
= biestable estándar
IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
IM = monoestable (disponible bajo pedido)
U7 MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDES

Válvula 2x 3/2 vías, conexiones de G1/8 o G 1/4



Mod. Función Caudal (Nl/min) Presión Min pil. (bar) Presión de trabajo (bar) A A1 B C D E F G H I L M N O P S T U Z Símb.
338D-035 2x3/2 NC 700 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 - - - VP11
334D-035 2x3/2 NC 1050 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP11
348D-035 2x3/2 NO 700 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 - - - VP12
344D-035 2x3/2 NO 1050 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP12
398D-035 2x3/2 NC/NO 700 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 32,8 36 30,4 18 39,4 96,8 22 17,4 11,5 32 39,4 - - - VP13
394D-035 2x3/2 NC/NO 1050 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/4 - 4,1 3,2 36 33,7 44 29,7 22 40,7 103,3 25 21 16 40 40,7 M5 54,3 8 VP13


We think you are in United States.
Update your location?