text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Electroválvulas son disponibles en las versiones con 2 válvulas 3/2 en el mismo cuerpo válvula.
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
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 N° VÍAS/POSICIONES
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO
8 CONEXIONES
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONES
= estándar
D = válvula doble (2x3/2)
L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 )
015 ACCIONAMIENTO
011 = doble solenoide
015 = simple solenoide / retorno muelle
016 = simple solenoide / retorno muelle neumático
E11 = doble solenoide pilotaje externo
E15 = simple solenoide pilotaje externo / retorno muelle
033 = neumático / neumático
035 = neumático / muelle
02 INTERCARA SOLENOIDES
02 = mec. sol. 22 x 22
IL TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL
= biestable estándar
IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido)
IM = monoestable (disponible bajo pedido)
U7 MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDES

Electroválvula 2x3/2 vías de G1/8 - Mod. 338D..., 348D... y 398D...



Mod. Función Caudal (Nl/min) Presión de operación (bar) Presión de pilotaje (bar) Símbolo
338D-015-02 2x3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 - EV39
348D-015-02 2x3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 - EV41
338D-E15-02 2x3/2 NC 700 -0,9 ÷ 10 2,5 ÷ 10 EV40
348D-E15-02 2x3/2 NO 700 -0,9 ÷ 10 2,5 ÷ 10 EV44
398D-015-02 1x3/2 NC + 1x3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 - EV43
398D-E15-02 1x3/2 NC + 1x3/2 NO 700 -0,9 ÷ 10 2,5 ÷ 10 EV42


We think you are in United States.
Update your location?