Válvula 5/3 vías, conexiones de G1/8 o G 1/4
Serie 3
Montaje en línea o sobre colector
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
3 | 3 | 8 | D | - | 015 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
3 | SERIE |
3 |
N° VÍAS/POSICIONES 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP 9 = 1x 3/2NC + 1x-3/2NO |
8 |
CONEXIONES 8 = G1/8 4 = G1/4 |
D |
VERSIONES = estándar D = válvula doble (2x3/2) L = para montaje sobre el colector (sólo para electroválvulas 3/2 con conexiones G1/8 ) |
015 |
ACCIONAMIENTO 011 = doble solenoide 015 = simple solenoide / retorno muelle 016 = simple solenoide / retorno muelle neumático E11 = doble solenoide pilotaje externo E15 = simple solenoide pilotaje externo / retorno muelle 033 = neumático / neumático 035 = neumático / muelle |
02 |
INTERCARA SOLENOIDES 02 = mec. sol. 22 x 22 |
IL |
TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL = biestable estándar IL = biestable a palanca(disponible bajo pedido) IM = monoestable (disponible bajo pedido) |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
Mod. | Función | Caudal (Nl/min) | Presión Min pil. (bar) | Presión de trabajo (bar) | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z | Símb. |
368-033 | 5/3 CC | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP08 |
364-033 | 5/3 CC | 1200 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP08 |
378-033 | 5/3 CO | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP09 |
374-033 | 5/3 CO | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP09 |
388-033 | 5/3 CP | 700 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/8 | G1/8 | 5 | 3,2 | 31,4 | 32,8 | 36 | 30,4 | 18 | 39,4 | 96,8 | 22 | 17,4 | 11,5 | 32 | 39,4 | - | - | - | VP10 |
384-033 | 5/3 CP | 1050 | 2,5 | -0,9 ÷ 10 | G1/4 | - | 4,1 | 3,2 | 36 | 33,7 | 44 | 29,7 | 22 | 40,7 | 103,3 | 25 | 21 | 16 | 40 | 40,7 | M5 | 54,3 | 8 | VP10 |
1-11/11 resultados