Válvulas 5/3 vías, ISO 1 - 2 - 3 con posición estable al centro
Serie 9
Las válvulas de la serie 9 ISO tamaño 1, 2 y 3 se suministran
con accionamiento neumático y reposicionamiento central
con muelle mecánico.
Los tipos de función son 2:
- de centros cerrados
- de centros abiertos
El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
con accionamiento neumático y reposicionamiento central
con muelle mecánico.
Los tipos de función son 2:
- de centros cerrados
- de centros abiertos
El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
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
9 | 5 | 1 | - | 000 | - | P16 | - | 23 | - | U7 | 7 |
9 | SERIE |
5 |
N° VÍAS/POSICIONES 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 1 2 = tamaño 2 3 = tamaño 3 |
000 |
DISEÑO CUERPO 000 = cuerpo válvula |
P16 |
ACCIONAMIENTOS 33 = neumático retorno neumático 34 = neumático retorno neumático preferencial 35 = neumático retorno con muelle mecánico P11 = doble solenoide (solenoides horizontales) P15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal) P16 = solenoide retorno muelle neuma. (solenoide horizont). |
23 |
INTERCARA SOLENOIDE 23 = A531 - BC2 Normas CNOMO |
U7 |
MATERIAL SOLENOIDE / TAMAÑO SOLENOIDES: A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONES SOLENOIDES |
Mod. | Tamaño ISO | B | L2 | H | P. min pil. (bar) | Presión de trabajo (bar) | Símbolo |
961-000-33 | 1 | 38 | 108 | 32 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP08 |
962-000-33 | 2 | 51 | 128 | 33 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP08 |
963-000-33 | 3 | 65 | 173 | 45 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP08 |
971-000-33 | 1 | 38 | 108 | 32 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP09 |
972-000-33 | 2 | 51 | 128 | 33 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP09 |
973-000-33 | 3 | 65 | 173 | 45 | 2.5 | -0.9 ÷ 10 | VP09 |
1-11/11 resultados