text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Puertos de la versión roscada: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensiones de la versión tubo/tubo: Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12

Las válvulas unidireccionales Serie VNR están disponibles en versión roscada o con racor integrado.
Gracias a su construcción, permiten trabajar a bajas presiones.

Grupo de válvulas Válvulas automáticas
Contrucción Tipo asiento
Materiales Cuerpo en latón
muelle en acero inoxidable
juntas en NBR/FKM (para versión 6580)
Montaje En cualquier posición
Dimensiones de versión roscada M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensiones de versión tubo Ø 4, 6, 8 mm
Temperatura de funcionamiento 0 °C ÷ 80 °C; NBR (con aire seco -20 / +80 °C ) FKM (con aire seco - 20 / +200 °C)
Fluido Aire filtrado sin lubricación.
Si se utiliza aire lubricado, se recomienda usar el aceite ISO VG32. Una vez aplicada la lubricación no debe interrumpirse nunca.
Pantalla completa
Tu configuración
We think you are in United States.
Update your location?