Funciones lógicas de base
Serie 2L
Conexiones con cartucho Ø 4 mm
or - and - yes - not - memoria
or - and - yes - not - memoria
Las funciones lógicas de base de la serie "2L" han sido realizadas en 5 modelos diferentes y se pueden instalar separadamente gracias a los dos orificios pasantes en el cuerpo.
La escuadra 2LQ - 8A permite el montaje en bateria, ubicando las entradas y salidas frontalmente, facilitando el montaje de los tubos de conexión.
Todos los modelos están construidos con el visor de presión incorporado, permitiendo de esta forma detectar rápidamente las averías; estas funciones van equipadas con los racores de tipo super-rápido ø 4. El elemento NOT es del tipo a soglia, con presión de 0.3 bar.
La escuadra 2LQ - 8A permite el montaje en bateria, ubicando las entradas y salidas frontalmente, facilitando el montaje de los tubos de conexión.
Todos los modelos están construidos con el visor de presión incorporado, permitiendo de esta forma detectar rápidamente las averías; estas funciones van equipadas con los racores de tipo super-rápido ø 4. El elemento NOT es del tipo a soglia, con presión de 0.3 bar.
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | De obturador (corredera con memoria) |
Materiales | Cuerpo en AL, juntas en NBR, otros en latón |
Grupo de válvulas | Valvúlas automáticas (funciones lógicas) |
Puertos | Cartucho ø 4 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 60°C (con aire seco -20°C) |
Presión de trabajo | 2 bar ÷ 10 bar |
Nominal flowrate | 100 Nl/min. (6 bar ∆P = 1) |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |
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
1-1/1 resultados