text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 31

Serie 31

Doppio effetto, magnetici
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Grazie alla loro compattezza, i cilindri Serie 31 sono adatti all'installazione in piccoli spazi. Le particolari soluzioni costruttive permettono l'impiego di questi cilindri anche con fissaggi a piedini, a cerniera e a flangia.

Per completare la serie di cilindri compatti sono state introdotte due nuove versioni: Tandem e Più Posizioni.
La nuova versione Tandem a 2, 3 o 4 stadi permette di avere una forza di spinta pari a 2, 3 o 4 volte la forza di spinta del cilindro normale (forza in trazione standard).
La versione a Più Posizioni permette di ottenere fino a 3 quote diverse.
Le quote sono determinate dalla corsa dei singoli attuatori.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione a profilo compatto
Funzionamento doppio effetto
Materiali testate a profilo AL - stelo INOX AISI 303 rullato - pistone AL - guarnizione stelo e pistone PU
Montaggio flangia - piedini - cerniera
Corse min - max (per Tandem 31M e 31F) Ø12÷25 = 1÷80 mm
Ø32÷100 = 1÷100 mm
Corse min - max (per Più posizioni 31M e 31F) Ø12÷25 = quota per X2 max 200 mm
Ø32÷63 = quota per X2 max 300 mm
Ø80÷100 = quota per X2 max 400 mm
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Fluido aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Velocità 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico)
ESEMPIO DI CODIFICA
31 M 2 A 032 A 050 N 2
31 SERIE:
M VERSIONE
M = filetto stelo maschio, montato con dado stelo Mod. U
F = filetto stelo femmina
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto
SIMBOLI PNEUMATICI
CDPP
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = stelo acciaio inox AISI 303 rullato - profilo AL
032 ALESAGGIO
012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm
063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm
CD5T, CD6T, CD7T
CD2T, CD3T, CD4T
CD2T, CD3T, CD4T
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
050 CORSA
tandem = corsa (mm)
più posizioni = X1 / X2 (mm).
Inserire corse senza lo 0 iniziale (vedi schema di funzionamento).
N TANDEM E PIÙ POSIZIONI
2 STADI (solo per tandem)
2 = 2 stadi
3 = 3 stadi
4 = 4 stadi
We think you are in United States.
Update your location?