text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 42

Serie 42

Semplice e doppio effetto, magnetici, ammortizzati
Ø 32, 40, 50, 63 mm
I cilindri Serie 42 sono stati realizzati senza tiranti in modo da rendere più pulito il loro design. Tubo e stelo sono realizzati in acciaio INOX, mentre le testate sono in Alluminio anodizzato.
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata.
Per rendere meno rumoroso l'impatto del pistone sulla testata sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
33 Products found
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0025
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0040
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0050
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0060
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0075
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0080
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0100
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0125
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0150
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0160
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0200
Cilindri serie 42 - 42M2N032A0250
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo di costruzione Bordato
Funzionamento A semplice e doppio effetto
Materiali Testate = AL
Camicia = Inox AISI 304
Stelo = Inox AISI 420B
Altri: vedi codifica
Fissaggio A flangia anteriore - a flangia posteriore - piedini cerniera anteriore e posteriore - perni filettati - ghiera
Corse min - max 10 - 1000 mm
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar (doppio effetto); 2 ÷ 10 bar (semplice effetto)
Velocità 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico)
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
42 M 2 N 050 A 0200
42 SERIE
M VERSIONE
M = standard magnetico
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto ammortizzato (molla anteriore)
2 = doppio effetto ammortizzato anteriore + posteriore
3 = doppio effetto non ammortizzato
4 = doppio effetto ammortizzato posteriore
5 = doppio effetto ammortizzato anteriore
6 = doppio effetto stelo passante ammortizzato posteriore anteriore
7 = semplice effetto stelo passante ammortizzato
SIMBOLI PNEUMATICI
CS12
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CS13
N CARATTERISTICHE MATERIALI
N = stelo Inox AISI 420B - camicia Inox AISI 304 - guarnizioni NBR
050 ALESAGGIO
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard (ghiera V + dado stelo U)
0200 CORSA (vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?