text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QC

Serie QC

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 Products found
Actuador con guía - QCB2A020A020
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A030
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A040
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A050
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A075
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A100
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A020A200
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A020
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A030
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A040
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A050
Serie QC
Actuador con guía - QCB2A025A075
Serie QC
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
QC T 2 A 020 A 050
QC SERIE:
T VERSIÓN:
T = guía con bujes de bronce sinterizados autolubricados
B = rodamiento de bolas recirculantes
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = doble efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD07
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES:
A = cuerpo de aluminio anodizado - vástago de acero inox rolado 303 - columnas guía QCT de acero inox 420B
columnas guía QCB de acero templado C50
020 DIÁMETRO:
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO:
A = estándar
050 CARRERA (ver tabla)

Cilindros

+ = sumar la carrera

Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.

Para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. carrera 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. carrera 40).
 



Cotas 02 (mm) Ø 20 Ø 25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Cotas 04 (mm) Ø 20 Ø 25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
20 ÷ 30 24 24 24 24 24 28 20 ÷ 30 29 29 33 34 36 38
40 ÷ 100 44 44 48 48 48 52 40 ÷ 100 39 39 45 46 48 50
125 ÷ 200 120 120 124 124 124 128 125 ÷ 200 77 77 83 84 86 88



Ø A ØD E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H H1 L1 L2 M1 M2 N 01 03 P1/P2 P3 Q R S Y Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 10 10 70 18 G1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 72 54 37 53 83 36 24 17 28 M5x0,8 M6x1 13 12 6 28 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5
25 10 12 78 26 G1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 82 64 37,5 53,5 93 42 30 17 34 M6x1 M6x1 15 12 6 34 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5
32 12 16 96 30 G1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 98 78 37,5 59,5 112 48 34 21 42 M8x1,25 M8x1,25 20 16 10 42 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 12 16 104 30 G1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 106 86 44 66 120 54 40 22 50 M8x1,25 M8x1,25 20 16 10 50 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6
50 15 20 130 40 G1/4 14 11 47 8 21,5 12 146 60 130 110 44 72 148 64 46 24 66 M10x1,5 M10x1,5 22 20 13 66 5 6 4 8 8,5 14 8,5 92 M8
63 15 20 130 50 G1/4 14,5 11,4 55 12 28 14,5 158 70 142 124 49 77 162 78 58 24 80 M10x1,5 M10x1,5 22 20 13 80 5 6 4 8 8,5 14 8,5 110 M10


We think you are in United States.
Update your location?