Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Sensor posición - CSG-223-2-EX
Sensor posición - CSG-223-5-EX
Sensor posición - CSG-233-2-EX
Sensor posición - CSG-233-5-EX
Sensor posición - CSG-324-2-EX
Sensor posición - CSG-324-5-EX
Sensor posición - CSG-334-2-EX
Sensor posición - CSG-334-5-EX
Sensor magnético - CST-220-5EX
Sensor magnético - CST-232-5
Sensor magnético - CST-332-5
Sensor magnético - CST-532-5
Sensor magnético - CST-532EX
Position sensor _ - CSG-223-10-UL
Sensor posición - CSG-223-2-UL
Sensor posición - CSG-223-5-UL
Sensor posición - CSG-233-2-UL
Sensor posición - CSG-233-5-UL
Sensor posición - CSG-324-2-UL
Sensor posición - CSG-334-2-UL
Sensor posición - CSG-334-5-UL
Sensor posición - CSG-534-2-UL
Sensor posición - CSG-534-5-UL
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
SERIE 16 = no magnético, amortiguación mecánica 23 = magnético, autoamortiguado 24 = magnético, amortiguación mecánica 25 = magnético, amortiguación regulable |
|
N |
VERSIÓN N = estándar |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, muelle frontal, sin amortiguador (Serie 16, 24) 2 = doble efecto 3 = doble efecto, vástago pasante 7 = simple efecto, vástago pasante (solo para Serie16, 24) |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24) CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25) CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25) CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24) |
A |
MATERIALES A = vástago rolado de acero inoxidable AISI 303 (Ø32 AISI 420B - tubo de acero inoxidable AISI 304 - cabezales de aluminio anodizado |
|
16 |
DIÁMETRO 08 = 8 mm (Serie 16) 10 = 10 mm (Serie 16) 12 = 12 mm (Serie 16) 16 = 16 mm (Serie 23, 24 y 25) 20 = 20 mm (Serie 23, 24 y 25) 25 = 25 mm (Serie 23, 24 y 25) 32 = 32 mm (Serie 24 y 25) |
|
A |
CONSTRUCCIÓN A = tuerca cabezal Mod. V + tuerca de vástago Mod. U RL = cilindro con bloqueo de vástago (solo para Ø20 - Ø25) |
|
100 |
CARRERA (ver gráfico) |
|
= estándar V = junta de vástago en FKM W = todas las juntas en FKM, +130°C (solo para Serie 25: Ø16, 20, 25) (_ _ _) = vástago extendido _ _ _mm |
Serie | Ø | KW | BE | KK | ØD1 | EE | ØD2 | L1++ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | WF+ | L6 | L7+ | KV | SW | Carrera de amortiguación delantera/trasera |
16 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 9,3 | M5 | 4 | 102 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | - |
16 | 10 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 11,3 | M5 | 4 | 102 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | - |
16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 13,3 | M5 | 6 | 126 | 50 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | - |
23 | 16 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 17,3 | M5 | 6 | 132 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 22 | 12 | 38 | 24 | 5 | 10 |
24-25 | 16 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 17,3 | M5 | 6 | 132 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 22 | 10 | 38 | 24 | 5 | 10 |
23-24-25 | 20 | 10 | M22x1,5 | M8x1,25 | 21,3 | G1\8 | 8 | 156 | 68 | 20 | 18 | 8 | 20 | 24 | 16 | 44 | 32 | 7 | 15 |
23-24-25 | 25 | 10 | M22x1,5 | M10x1,25 | 26,5 | G1\8 | 10 | 169,5 | 69,5 | 22 | 20 | 8 | 22 | 28 | 16 | 50 | 32 | 9 | 16 |
24-25 | 32 | 8 | M30x1,5 | M10x1,25 | 33,6 | G1\8 | 12 | 165 | 69 | 20 | 19 | 7,5 | 22 | 28 | 15 | 48 | - | 10 | 18 |
1-16/21 resultados