Verschraubungszubehör
In der Kategorie Verschraubungszubehör sind die Verschraubungen von Camozzi Automation zu finden, die aus Messing oder Edelstahl hergestellt werden. Diese sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und ihrer Vielseitigkeit grundlegende Komponenten für verschiedene industrielle Anwendungen.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Technische Merkmale und Anwendungsbereiche
- Robustheit und Langlebigkeit: Messing, eine Legierung aus Kupfer und Zink, bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, so dass diese Verschraubungen ideal für den langfristigen Einsatz sind.
- Vielseitigkeit: Kann für eine Vielzahl von Rohrleitungen verwendet werden, einschließlich Kunststoff, Kupfer und Stahl.
- Hohe thermische Beständigkeit: Messing hält hohen Temperaturen problemlos stand und behält seine strukturelle Integrität. Diese Art von Verschraubung wird häufig in privaten und industriellen Systemen für Druckluft, Flüssigkeiten und Heizungskreisläufe verwendet, da die technischen Eigenschaften von Messing sehr korrosions- und kältebeständig sind.
Warum Messingverschraubungen verwenden
Die von Camozzi Automation vertriebenen Messingverschraubungen, die für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind, bieten zahlreiche Vorteile bei Pneumatik- und Fluidanwendungen. Sie sind aus vernickeltem Messing gefertigt und zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Die Vielfalt der verfügbaren Formen, wie z.B. gerade, L-, T- und Y-Verschraubungen, bietet Vielseitigkeit für verschiedene Systemkonfigurationen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz mit verschiedenen Gasen wie Luft, Argon, Kohlendioxid und Stickstoff und gewährleisten sichere und zuverlässige Verbindungen.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden