Öler
Serie MC
Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Die Öler Serie MC sind mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2" verfügbar.
Der Behälter dieser Öler ist aus Metall und verfügt über ein Sichtfenster.
Der Behälter dieser Öler ist aus Metall und verfügt über ein Sichtfenster.
Series
Accessories
Oeler 1/4 - MC104-L00
Oeler 1/2" - MC202-L00
Oeler 3/8" - MC238-L00
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4" G3/8" G1/2" |
Behälterinhalt | cm³ 37 170 170 |
Gewicht | 0,338 0,712 0,674 kg |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen- oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Nachfüllung | Ohne Druck (G1/4") unter Druck (G3/8", G1/2") |
Öltyp | ISO VG 32 und die Schmierung nie unterbrechen |
Oberfläche | Lackiert |
Betriebsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Mindestdurchfluss | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Mindestdurchfluss bei 1 bar | 8 - 8 - 8,5 |
Mindestdurchfluss bei 6 bar | 15 - 17,5 - 15,5 |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
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
M | 2 | 02 | - | L | 00 |
M | SERIE |
2 |
GRÖSSE 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
L | L = ÖLER |
00 |
BAUART 00 = Nebelöler |