Öler
Serie N
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Der Öler Serie N ist mit den Anschlüssen G1/4" und G1/8" verfügbar.
Die spezielle Bauweise ermöglicht einen großen Anwendungsbereich in Bezug auf automatisierten Öl- und Luftverbrauch. Der Körper ist aus Messing, während der Kondensatbehälter wahlweise aus Messing vernickelt oder Kunststoff erhältlich ist.
Die Version mit Metallbehälter ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen aggressive Medien zum Einsatz kommen, die den Kunststoff zerstören könnten.
Die spezielle Bauweise ermöglicht einen großen Anwendungsbereich in Bezug auf automatisierten Öl- und Luftverbrauch. Der Körper ist aus Messing, während der Kondensatbehälter wahlweise aus Messing vernickelt oder Kunststoff erhältlich ist.
Die Version mit Metallbehälter ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen aggressive Medien zum Einsatz kommen, die den Kunststoff zerstören könnten.
Series
Oeler 1/4" - N204-L00
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
Bauart | Modular-, Kompaktbauweise |
Werkstoffe | Messing, transparenter Kunststoff oder Messing vernickelt, NBR |
Anschlüsse | G1/8", G1/4" |
Behälterinhalt | 26 cm³ (Größe = 1) 37 cm³ (Größe = 2) |
Gewicht | 0,240 kg |
Befestigungsart | Vertikal, Leitungseinbau |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Nachfüllung | Ohne Druck |
Öltyp | ISO VG 32 und die Schmierung nie unterbrechen |
Betriebsdruck | 1 ÷ 16 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Mindestdurchfluss | Bei 1 bar = 7,5 Nl/min bei 6 bar = 11 Nl/min |
Medium | Druckluft |
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
N | 2 | 04 | - | L | 00 | - |
N | SERIE |
2 |
GRÖSSE 1 = Kondensatbehälter klein (26 cm³) 2 = Kondensatbehälter groß (37 cm³) |
04 |
ANSCHLÜSSE 08 = G1/8” 04 = G1/4” |
L | L = Öler |
00 |
BAUART 00 = Nebelöler |
WERKSTOFFE BEHÄLTER = Kunststoff transparent (Standard) TM = Messing vernickelt (nur für kleinen Kondensatbehälter) |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | Q | T | U |
N108-L00 | 122,5 | 59 | 33 | 30,5 | 14,5 | 82 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/8 |
N104-L00 | 122,5 | 59 | 33 | 30,5 | 14,5 | 82 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/4 |
N208-L00 | 146,5 | 83 | 33 | 30,5 | 14,5 | 106 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/8 |
N204-L00 | 146,5 | 83 | 33 | 30,5 | 14,5 | 106 | 40,5 | M5 | 45 | 44,5 | 38 | 46,5 | 22 | G1/4 |