Mikroregler
Serie T
Anschlüsse G1/8" und G1/4"
Die Mikroregler der Serie T sind in den Anschlüssen G1/8" und G1/4" (Gewindebuchse in Messing) verfügbar. Die Regler sind mit und ohne Sekundärentlüftung sowie für unterschiedliche Druckbereiche lieferbar.
Alle Modelle verfügen über ein integriertes Schnellentlüftungsventil auf der Sekundärseite. Somit eignen sich die Regler auch für den Einsatz beispielsweise zwischen Ventil und Zylinder ohne negativen Einfluss auf die Abluft.
Alle Modelle verfügen über ein integriertes Schnellentlüftungsventil auf der Sekundärseite. Somit eignen sich die Regler auch für den Einsatz beispielsweise zwischen Ventil und Zylinder ohne negativen Einfluss auf die Abluft.
Series
Accessories
Regler 1/4" - T104-R00
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
Bauart | Kolbendruckregler |
Werkstoffe | Körper + Kolben: Thermoplast, Feder: Edelstahl, Einsätze: Messing, O-Ring + Stößeldichtung: NBR |
Anschlüsse | G1/8", G1/4" |
Gewicht | 95 g |
Manometeranschluss | G1/8" |
Befestigungsart | Leitungseinbau, Schalttafeleinbau (beliebig) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Eingangsdruck | 0 ÷ 12 bar |
Ausgangsdruck | 0.5 ÷ 10 bar (standard) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Sekundärentlüftung | mit Sekundärentlüftung (Standard) ohne Sekundärentlüftung (alle Regler sind mit einem Schnellentlüftungsventil ausgestattet) |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
T | 1 | 08 | R | 0 | 0 | 2 |
T | SERIES | ||
1 | SIZE | ||
08 |
PORTS: 08 = G1/8 |
04 = G1/4 |
|
R | REGULATOR | ||
0 |
OPERATING PRESSURE: 0 = 0,5 ÷ 10 1 = 0 ÷ 4 |
2 = 0 ÷ 2 7 = 0 ÷ 7 (standard) |
|
0 |
DESIGN TYPE: 0 = self-relieving ; 1 = non relieving |
||
2 |
MANOMÈTRES: ** = sans manomètre (standard) 1 = avec manomètre 0-2,5, avec pression de travail 0÷2 bar 2 = with pressure gauge 0-6, with working pressure 0÷4 bar |
3 = with pressure gauge 0-10, with working pressure 0,5÷7 bar 4 = with pressure gauge 0-12, with working pressure 0,5÷10 bar |
** les manomètres sont fournis démontage manomètres mod. M043-P .. |