Kompaktzylinder Tandem- und Mehrstellungsversion
Serie 31
Magnetversion zur berührungslosen Abtastung,
doppeltwirkend (31M-31F),
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
doppeltwirkend (31M-31F),
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die kompakte Ausführung erlaubt die Verwendung dieses Zylinders in engen Einbauräumen. Fuß-, Flansch-, Schwenkbefestigungen sind erhältlich.
Zur Abrundung des Programmes sind 2 neue Varianten verfügbar: Tandem- und Mehrstellungszylinder. Die Tandem-Ausführung mit 2, 3 oder 4 Segmenten generiert eine 2-, 3- oder 4-fache Kraft (1 x Kolbenkraft + n x Kolbenstangenkraft). Die Mehrstellungsversion ermöglicht maximal 3 Stellungen, die von den einzelnen Hublängen bestimmt werden.
Zur Abrundung des Programmes sind 2 neue Varianten verfügbar: Tandem- und Mehrstellungszylinder. Die Tandem-Ausführung mit 2, 3 oder 4 Segmenten generiert eine 2-, 3- oder 4-fache Kraft (1 x Kolbenkraft + n x Kolbenstangenkraft). Die Mehrstellungsversion ermöglicht maximal 3 Stellungen, die von den einzelnen Hublängen bestimmt werden.
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
Bauart | Kompakt, Profilrohr |
Funktion | Doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe/Rohr AL - Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolben AL - Dichtungen PU |
Befestigungsart | Flansch - Fußbefestigung - Schwenkgelenk |
Min and max strokes (for tandem 31M and 31F) | Ø12÷25 = 1÷80 mm Ø32÷100 = 1÷100 mm |
Min and max strokes (for multi-position 31M and 31F) | Ø12÷25 = Maß x2 max. 200 mm Ø32÷63 = Maß x2 max. 300 mm, Ø80÷100 = Maß x2 max. 400 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
MODELLBEZEICHNUNG
31 | M | 2 | A | 032 | A | 050 | N | 2 |
31 | SERIE | |
M |
KOLBENSTANGE M = Außengewinde, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U F = Innengewinde |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CDPP |
A |
WERKSTOFF A = Kolbenstange Edelstahl 1.4305 gerollt - Rohr AL |
|
032 |
KOLBENDURCHMESSER 012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm 080 = 80 mm - 100 = 100 mm |
CD5T, CD6T, CD7T CD2T, CD3T, CD4T CD2T, CD3T, CD4T |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 |
HUB (Tandemversion -X1 mm/X2 mm (siehe Funktionsschema) *Hübe ohne 0 am Anfang eingeben |
|
N | TANDEM- UND MEHRSTELLUNGSVERSION | |
2 |
NUR BEI TANDEM 2 = 2-fach 3 = 3-fach 4 = 4-fach |
1-16/17 Ergebnisse