text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie DRVI

Für Schritt-, bürstenlose Gleichstrom-, NEMA-23- und NEMA-24-Motoren
Die Kompaktantriebe der Serie DRVI mit integriertem Regler steuern mit einem Closed-Loop-Algorithmus unterschiedlichste Motortypen – egal, ob bürstenlose Gleichstrom- oder Schrittmotoren. Diese Algorithmen, auch als Vektorregelung (FOC) bekannt, bieten eine höhere Leistungsfähigkeit als herkömmliche Regler von Schrittmotoren. Die Schrittmotoren können über den gesamten Drehzahlbereich eingesetzt werden, bieten sehr dynamisches Beschleunigen und Abbremsen sowie eine größere Präzision des Bewegungsablaufs ohne den Verlust von Schritten.

Dies bedeutet eine höhere Energieeffizienz als bei herkömmlichen Regelungskonzepten, eine exakte Kontrolle der Rotorpositionen und des Phasenstroms sowie eine Optimierung des Motorbetriebs. Die kompakte Bauform und die Integration der gängigsten Kommunikationsprotokolle machen die Serie DRVI zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen es auf exakte Positionierung und dynamische Reaktion bei Lastwechseln ankommt.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
DRVI-23ST012-.. DRVI-24ST022-.. DRVI-24EC125-..
Motortyp Schrittmotor Schrittmotor Bürstenloser DC-Motor
Flanschgröße NEMA 23 NEMA 24 NEMA 24
Stromversorgung 24 – 48 V DC 24 – 48 V DC 24 – 48 V DC (nominal 48 V)
Logikversorgung 24 V DC
GPIO (General-purpose input/output) 2 digitale Sensoreingänge (Homing und Endschalter)
2 digitale konfigurierbare Eingänge
1 digitaler konfigurierbarer Ausgang
Schutzart IP65 (ausgenommen Motorwelle)
(Kappen müssen auf nicht genutzte Anschlüsse gesetzt werden, um diesen Schutz zu gewährleisten)
Regelkreis Geschlossener Regelkreis/Vektorregelung (FOC)
Betriebsart Position
Drehzahl
Drehmoment
Kommunikationsprotokoll Profinet
CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
Zusätzliche Funktionen STO (sichere Abschaltung des Drehmoments), SIL 2, Pld
Nenndrehzahl [1/min] - - 3000
Max. Drehzahl [1/min] 3000 3000 3000
Rated torque [Nm] - - 0,5
Spitzendrehmoment [Nm] - - 1,5
Drehmoment bei 0 min–1 bei 24 V DC [Nm] 1,2 2,2 -
Nennleistung [W] - - 125
Rotorträgheit [kg·cm2] 0,38 0,78 0,91
Zulässige Radiallast am Wellenende [N] 50N 60N 60N
Gewicht [kg] 1,1 1,6 1,1
Gewicht mit Bremse [kg] 1,85 2,35 1,85
Drehgebertyp Absoluter Singleturn-Drehgeber
Empfohlenes Trägheitsverhältnis Motor <1:10
Stromaufnahme [A] 3,5 A
Stromaufnahme, Logik [A] <0,07A
Stromverbrauch mit Bremse [A] 0,1A
Konfigurierbarer digitaler Eingang IN1, IN2 isoliert, gemäß IEC 61131-2 Typ 3
Digitaler Sensoreingang Homing, extern isolierter Eingang, differenziell, 24 V
Konfigurierbarer digitaler Ausgang geschützter isolierter Eingang, max. 400 mA < 0,2
Maximaler Hilfsstrom 24 V DC [A] <0,13 A
Schutz I2T, Überspannung, Überstrom, Übertemperatur
Betriebstemperatur [°C] (keine Eisbildung) 0/+50°C
Feuchtigkeit [%] (keine Kondensation) 15% - 90%
Max. Einbauhöhe [m] 1000
Vibrationsfestigkeit IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Bremswiderstand Not present
BREMSOPTION
Holding torque [Nm] 1,5 Nm
Opening time [ms] <=40 ms
Closing time [ms] <=60 ms
Maximum single switching energy [J] 115J
Service life, operating energy [J] 23000J
Vollbid
Ihre Konfiguration
KODIERUNGSBEISPIEL
DRVI - 23 ST 012 - 0 E - PN SF
DRVI SERIE
23 MOTORFLANSCH
23 = Nema 23
24 = Nema 24
ST MOTORTYP
ST = Schrittmotor
EC = bürstenloser DC-Motor
012 MOTORDREHMOMENT
012 = 1,2 Nm (NEMA 23)
022 = 2,2 Nm (NEMA 24)
125 = 125 W (nur bei EC)
0 MOTORBREMSE
0 = ohne Bremse
B = mit Bremse
E MOTOR-FEEDBACK
E = absoluter Singleturn-Drehgeber
PN KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL
PN = Profinet
CO = CanOpen
EC = EtherCAT
EI = EtherNet/IP
SF SICHERHEITSFUNKTION
= Standard
SF = sichere Abschaltung des Drehmoments
We think you are in United States.
Update your location?