Digitale Servoproportionalventile
Serie LR
Servoventil 3/3-Wege zur Regelung des Durchflusses (LRWD2),
zur Druckregelung (LRPD2) und zur Positionierung (LRXD2)
zur Druckregelung (LRPD2) und zur Positionierung (LRXD2)
Die digitalen Servoproportionalventile Serie LR sind direktgesteuerte 3/3-Wegeventile mit dem patentierten Drehschieberprinzip mit elektronischer Ventilschieberlageregelung. Anschlussfertig mit integrierter Elektronik.
Die digitalen Servoproportionalventile LRWD2/LRPD2 wurden in sehr kompaktem Design entwickelt mit reduziertem Platzbedarf und sind für die Montage auf DIN-Schienen vorgesehen.
Dank der neuen, vollständig digitalen Version, ist die Konfiguration über einen USB-Anschluss möglich, entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen.
Die digitalen Servoproportionalventile LRWD2/LRPD2 wurden in sehr kompaktem Design entwickelt mit reduziertem Platzbedarf und sind für die Montage auf DIN-Schienen vorgesehen.
Dank der neuen, vollständig digitalen Version, ist die Konfiguration über einen USB-Anschluss möglich, entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen.
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
Stromversorgung | 24 VDC +/- 10%, geglättet, max. 1,5 A |
Eingangssignal | +/- 10 V DC 0-10 V 4-20 mA |
Hysterese | Ca. 1% FS LRWD2 - 0,2 % LRPD2 |
Linearität | 1% FS LRWD2 - 0,3 % LRPD2 |
Schaltzeit | Siehe Tabelle nachfolgende Seite |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 90% |
Montagerichtung | Beliebig |
Durchfluss max. | Siehe Diagramme |
Medium | Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 3.4.3, Intertgase |
Eingangsdruck | -0,9 / 10 bar |
Leckage | < 1% vom Maximaldurchfluss |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12 8-polig |
Schnittstelle zur Hardwarekonfiguration | Mikro-USB |
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
MODELLBEZEICHNUNG
L | R | W | D | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | A | - | 00 |
L |
SERIE L = proportional-Servoventile |
|
R |
KONSTRUKTIONSPRINZIP R = Drehschieber |
|
W |
REGELGRÖSSE W = Durchfluss P = = Druck X = Position |
|
D |
ELEKTRONIK D = digital |
|
2 |
BAUART 2 = kompakt, DIN-Schiene |
|
3 |
VENTILFUNKTION 3 = 3/3-Wege |
|
4 |
DURCHMESSER 4 = 4 mm 6 = 6 mm |
|
1 |
EINGANGSSIGNAL (Sollwert) 1 = +/- 10 V 2 = 0 - 10 V 5 = 4 - 20 mA |
|
A |
EINGANGSSIGNAL (Istwert) 2 = 0 - 10 V (nur LRPD2 und LRXD2) 4 = 0 - 5 V (nur LRPD2 und LRXD2) 5 = 4 - 20 mA (nur LRPD2 und LRXD2) |
A = internal encoder (LRWD2 only) B = 1 bar (interner Sensor - nur LRPD2) D = 10 bar (interner Sensor - nur LRPD2) E = 250 mbar (interner Sensor - nur LRPD2) F = +1/-1 bar (interner Sensor - nur LRPD2) |
00 |
KABELLÄNGE 00 = ohne Kabel |
2F = Kabel 2 m 2R = Kabel 2 m 90° 5F = Kabel 5 m 5R = Kabel 5 m 90° |
Mod. | Regelgrösse | Eingangssignal | Sensor- /Ausgangssignal | |
LRWD2-3*-1-A-00 | Durchfluss | +/- 10 V | - | |
LRWD2-3*-2-A-00 | Durchfluss | 0-10 V | - | |
LRWD2-3*-5-A-00 | Durchfluss | 4..20 mA | - | |
LRPD2-3*-1-2-00 | Druck | +/- 10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-2-2-00 | Druck | 0-10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-5-2-00 | Druck | 4..20 mA | 0..10 V | |
LRPD2-3*-1-4-00 | Druck | +/- 10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-2-4-00 | Druck | 0-10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-5-4-00 | Druck | 4..20 mA | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-1-5-00 | Druck | +/- 10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-2-5-00 | Druck | 0-10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-5-5-00 | Druck | 4..20 mA | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-1-B-00 | Druck | +/- 10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-B-00 | Druck | 0-10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-B-00 | Druck | 4..20 mA | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-1-D-00 | Druck | +/- 10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-2-D-00 | Druck | 0-10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-5-D-00 | Druck | 4..20 mA | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-1-E-00 | Druck | +/- 10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-2-E-00 | Druck | 0-10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-5-E-00 | Druck | 4..20 mA | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-1-F-00 | Druck | +/- 10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-F-00 | Druck | 0-10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-F-00 | Druck | 4..20 mA | +1/-1 bar internal | |
LRXD2-3*-1-4-00 | Position | +/- 10 V | 0-5 V | Geeignet für Zylinder 6PF |
LRXD2-3*-2-4-00 | Position | 0-10 V | 0-5 V | Geeignet für Zylinder 6PF |
LRXD2-3*-5-4-00 | Position | 4..20 mA | 0-5 V | Geeignet für Zylinder 6PF |
LRXD2-3*-1-2-00 | Position | +/- 10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-2-2-00 | Position | 0-10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-5-2-00 | Position | 4..20 mA | 0-10 V | |
LRXD2-3*-1-5-00 | Position | +/- 10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-2-5-00 | Position | 0-10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-5-5-00 | Position | 4..20mA | 4..20mA |
1-7/7 Ergebnisse