text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PRE

Serie PRE

zwei Baugrößen: PRE1 und PRE2
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, 1/4 NPTF
Der Proportionaldruckregler der Serie PRE ist mit der CoilVision Technologie ausgestattet, mit der die Funktion der Magnetventile im Innern des Reglers kontinuierlich überwacht und somit eventuellen Störungen vorgebeugt werden kann.

Die erfassten Daten werden zur Protokollierung, Zusammenfassung und Analyse kabellos übermittelt und können über die UVIX-Software visualisiert werden. Die Software ist als Download im Camozzi Online-Katalog verfügbar.

Die Serie PRE ist in zwei Baugrößen und verschiedenen Konfigurationen, darunter eine IO-Link Version, erhältlich. Neben den Optionen mit und ohne Display wird eine Version mit integrierter Entlüftung angeboten.

Die Batterieversion garantiert die Regelung mehrerer Ausgänge mit einer einzigen Druckversorgung, während die Version mit externem Sensor-Anschluss eine Druckregelung an jeder beliebigen Stelle des Systems ermöglicht.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bezugsnormen CE; RoHS; UL-CSA
Kontrollgröße Druck
Funktion 3-Wege
Durchfluss PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min
Medium gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573.1:2010, Inertgase und Sauerstoff
Geregelter Druck min. und max. 0 ÷ 1 bar (0-14,5 PSI) 0,05 ÷ 10,3 bar (0,72-150 PSI) 0,05 ÷ 6 bar (0,72-87 PSI)
0,03 ÷ 4 bar (0,43-58 PSI) 0,05 ÷ 7 bar (0,72-101,5 PSI)
Eingangsdruck max. 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) ed (F)
Externer Sensoranschluss (optional) Eingangssignal 0-10 V DC oder 4-20 mA
Auflösung 0,3% FS (Baugröße 1) 0,6% FS (Baugröße 2)
Temperatur Medium (min und max °C) 0 ÷ 50 °C
Betriebstemperatur (min und max °C) 0 ÷ 50 °C
Anschlüsse G1/8" - G1/4" - G3/8" - 1/4" NPTF
Werkstoffe Körper: Aluminium - Abdeckung: Kunststoff - Dichtungen: NBR oder FKM
Versorgungsspannung 24 V DC
Eingangssignal 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digital (D); IO-Link (I)
Hysterese (%FS) 0,5% FS (Baugröße 1) 0.7% FS (Baugröße 2)
Leistungsaufnahme Von mindestens 105 bis maximal 250 mA (Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung)
Elektrische Anschlüsse Stecker M12 5-polig (IO-Link)
Stecker M12 8-polig (analog und PreSet)
Stecker M12 12-polig (Version mit externem Sensor)
Schutzart IP65
Wiederholgenauigkeit 0,4% FS
Linearität 0,4% FS
Modularität Mit Serie MD
PRE als IO-Link Version V1.1 gemäß Standard IEC 61131-9 / 61131-2
Ausgangssignal 0-5 V DC und 4-20 mA (Standard bei Version mit analogem Eingangssignal)
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
PRE 1 04 - D D 5 I 2 E - 00 0D OX1
PRE SERIE
1 Größe:
1 = Größe 1
2 = Größe 2
04 ANSCHLUSSANSCHLUSS:
04 = G1/4
38 = G3/8 (nur Größe 2)
M4 = G1/4 Verteiler
14 = NPTF 1/4 (nur Größe 1 )
N4 = 1/4 NPTF-Verteiler
08 = G1/8 (nur Größe 1)
M8 = G1/8-Verteiler (nur Größe 1)
D DISPLAY:
E = ohne Display
D = mit Display
D ARBEITSDRUCK (1 bar = 14,5 psi):
B = 0-1 bar
E = 0-4 bar
F = 0-6 bar
G = 0-7 bar
D = 0-10,3 bar
2 = externer Sensor 0-10 oder 4-20 mA. Der externe Sensor ist nicht im Lieferumfang des Controllers enthalten und muss separat erworben werden.
5 VENTILFUNKTION:
5 = 3-Wege-Standard
6 = integriertes Auslassventil (maximaler Arbeitsdruck B, E oder G)
7 = 3-Wege (Anschluss 3 transportierbar, optional für Größe 1 , Standard ). für Größe 2)
8 = integriertes Entlüftungsventil (Anschluss 3 transportabel, optional für Größe 1, Standard für Größe 2. Maximaler Arbeitsdruck B, E oder G)
I PILOTVERSORGUNG:
I = Intern
E = Extern
2 BEFEHLSSIGNAL:
2 = 0-10 V
4 = 4-20 mA
D = 5 Bit Voreinstellung für 32 verschiedene Druckwerte (nur ohne externen Drucksensor)
I = IO-Link (nur ohne Display und ohne externen Drucksensor)
E DIGITALES AUSGANGSSIGNAL:
E = Fehlersignal (nur bei Eingangssignal 2, 4, D)
P = Druckschalter (nur bei Eingangssignal 2, 4, D)
W = Fenster ( nur mit Eingangssignal 2, 4, D)
N = ohne Digitalausgang (nur bei IO-Link-Version)
00 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = ohne Steckdose/Kabel
2F = Steckdose gerade, Anschlusskabel 2m
2R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2m
5F = Steckdose gerade, Anschlusskabel 5m
5R = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 5m
2FC = Steckdose gerade, Anschlusskabel 2m abgeschirmt
2RC = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 2m abgeschirmt
5FC = Steckdose gerade, Anschlusskabel 5m abgeschirmt
5RC = Steckdose gewinkelt 90°, Anschlusskabel 5m abgeschirmt
0D DIAGNOSEZUBEHÖR:
= ohne Diagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D)
0D = Basisdiagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D)
0W = Funkdiagnose (nur mit Eingangssignal 2, 4, D)
DW = drahtlose Diagnose + CoilVision® (nur mit Eingangssignal 2, 4, D))
1D = IO-Link + CoilVision® Diagnose (nur mit IO- Linkversion)
OX1 ZERTIFIKATE:
= kein Zertifikat
OX1 = für den Einsatz mit Sauerstoff
Für den Einsatz mit Sauerstoff geeignete Version.
Mit einem Arbeitsdruck von max. 6 Bar, sowohl mit interner als auch externer Pilotversorgung erhältlich; bei allen anderen Ausführungen nur mit externer Pilotversorgung.
We think you are in United States.
Update your location?