text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VES

Serie VES

Hohe Sauggeschwindigkeit und reduzierter Luftverbrauch.
Düsendurchmesser: 1,0 - 1,5 mm.

Die Kompaktejektoren der Serie VES sind in drei Ausführungen erhältlich: Mit Steuermagnetventilen ohne Luftsparschaltung (B), mit digitalen Eingängen und Luftsparschaltung (S) und mit I/O-Link und Luftsparschaltung (I). Das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Serie zur perfekten Lösung für die Handhabung kleiner, glatter und nicht oder nur leicht poröser Teile in dynamischen Anwendungen. Diese Ejektoren werden häufig in automatisierten Systemen mit hohen Taktraten eingesetzt, wie z.B. in Industrierobotern und Portalsystemen.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Grundejektor
Werkstoffe Körper aus Kunststoff
Düse aus Messing
Ansaugkapazität Von 16 bis 67 l/min.
Vakuum max. 85%
Düse 1,0 mm (10) - 1,5 mm (15)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VES - 10 NC - S
VES SERIE
VES = Kompaktejektor
10 DÜSENDURCHMESSER
10 = 1,0 mm
15 = 1,5 mm
NC FUNKTION
NC(in Ruhestellung geschlossen, keine Vakuumerzeugung)
NO (in Ruhestellung offen, Vakuumerzeugung)
S AUSFÜHRUNG
S = Luftsparfunktion
I = IO-LINK mit Luftsparfunktion
B = Basis

Ejektor VES 10 - 15



Mod.
VES-**N*-I A
VES-**N*-S A
VES-**N*-B B


We think you are in United States.
Update your location?