text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 27

Serie 27

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
27 M 2 A 20 A 0050
27 SERIE
M BAUREIHE
M = Rundköpfe hinten, Anschluss hinten, radial, ø 20, 25, 32, 40 mm
T = Anschluss hinten, zentrisch, ø 20, 25, 32, 40 mm
U = Anschluss hinten, radial, ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOLE
CD08
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange/Rohr Edelstahl
20 KOLBENDURCHMESSER
20 = 20 mm - 25 = 25 mm - 32 = 32 mm - 40 = 40 mm - 50 = 50 mm - 63 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
0050 HUB (siehe Tabelle)

Rundzylinder (ø 50, 63 mm)

+ Hub



Ø AM ØB BG BG1 ØD EE FB G KK ØMM(h9) PL RT ØRT1 SW TC TF VD WF XC +
50 23 28 12 8 52,5 G1\4 M6 22 M12x1,25 16 13 M10x1 12 13 49 28,5 2 13 97
63 30 35 12 9,5 65,5 G1\4 M8 22 M16x1,5 20 13 M12x1,5 14 17 62 35,5 2 13 99


We think you are in United States.
Update your location?