Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Gelenkauge m36x2 - GA-160-200
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
41 | K | 2 | P | 160 | A | 0200 |
41 | SERIES | |
K |
BAUREIHE K = Standard, Magnetversion |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten 3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft 4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft 5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft 6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten 8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE CD09 CD07 CD37 CD38 CD13 CD14 |
P |
WERKSTOFFE P = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.15.01 R = Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305 |
|
160 |
KOLBENDURCHMESSER 160 = 160 mm 200 = 200 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
|
0200 | HUB (siehe Tabelle) | |
= Standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = alle Dichtungen in FKM + 130°C C = PU lackiert, Farbe: grau* G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR) ( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm *Version C auf Anfrage. |
||
EX = ATEX |
1-16/16 Ergebnisse