Grundejektoren
Serie VEB
Vakuumejektoren ohne bewegliche Teile, basierend auf dem Venturi-Prinzip. Version L für poröse Werkstücke. Version H für hohes Vakuum.
Die Grundejektoren der Serie VEB sind für die meisten industriellen Anwendungen geeignet.
Sie sind in 2 Ausführungen verfügbar:
Ausführung "L" für poröse Werkstücke
Ausführung "H" für hohes Vakuum (85%).
Anwendungen:
- Industrieroboter
- Holzbearbeitung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
Sie sind in 2 Ausführungen verfügbar:
Ausführung "L" für poröse Werkstücke
Ausführung "H" für hohes Vakuum (85%).
Anwendungen:
- Industrieroboter
- Holzbearbeitung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie
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
Beschreibung | - Körper aus eloxiertem Aluminium - Düsensystem aus Messing - Schalldämpfer aus Kunststoff |
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
VEB | - | 05 | H |
VEB |
SERIE VEB = vakuumejektor |
05 |
DÜSENDURCHMESSER (MM) 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm 10 = 1 mm 15 = 1,5 mm 20 = 2 mm 25 = 2,5 mm 30 = 3 mm |
H |
SAUGERTYP H = hoher Unterdruck L = hohes Saugvermögen |
Mod. | B | D | G1 | G2 | G3* | H | L | L1 | SW1 |
VEB-05H | 10 | 7 | M5 | M5 | M5 | 20 | 32 | 50 | 8 |
VEB-07H | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 40 | 74 | 14 |
VEB-10H | 16 | 16 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 45 | 79 | 14 |
VEB-15H | 22 | 21 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 38 | 60 | 101,5 | 17 |
VEB-20H | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-20L | 26 | 25 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | 38 | 75 | 125,5 | 17 |
VEB-25H | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-25L | 32 | 30 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | 50 | 100 | 161,5 | 22 |
VEB-30H | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |
VEB-30L | 42 | 40 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | 50 | 110 | 194,5 | 22 |