text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEBL

Serie VEBL

Vakuum-Ejektoren ohne bewegliche Teile, basierend auf dem Venturi-Prinzip. In 6 Größen von 0,5 - 2,5 mm Düsendurchmesser,
mit einem Saugvolumen von 8 bis 215 l/min verfügbar.
Die Grundejektoren Serie VEBL sind für die meisten industriellen Anwendungen geeignet:

- Industrieroboter
- Holzbearbeitung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittelindustrie

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Grundejektoren
Werkstoffe - Körper in Kunststoff
- Schalldämpfer in Kunststoff
- Düsensystem aus Messing
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VEBL - 10H - T2
VEBL SERIE
VEBL = vakuumejektor
10H DÜSENDURCHMESSER
05H = 0,5 mm
07H = 0,7 mm
10H = 1 mm
15H = 1,5 mm
20H = 2 mm
25H = 2,5 mm
T2 ANSCHLUSSART (ZULUFT)
T1 = steckanschluss Ø4mm
T2 = steckanschluss Ø6mm
T3 = steckanschluss Ø8mm

Ejektoren VEBL-05H...25H

[ P ] = 1
[ V ] = 2
[ R ] = 3



Mod. B D1 D2 D H H1 H2 L L1 L2 L3
VEBL-05H-T1 10 4 4 9 26 28 12 45 71 18 2
VEBL-07H-T1 10 4 4 9 26 28 12 45 71 18 2
VEBL-10H-T2 15 6 8 14 34 40 14 51,5 97 22 5,5
VEBL-15H-T2 15 6 8 14 34 40 14 51,5 97 22 5,5
VEBL-20H-T3 20 8 10 20 39 45,5 17 86,5 168 24,5 5,5
VEBL-25H-T3 20 8 10 20 39 45,5 17 86,5 168 24,5 5,5


We think you are in United States.
Update your location?