Kompaktejektoren
Serie VEC
Mit integrierten Saug- und Abblasventilen, digitaler Vakuumüberwachung (optional Vakuumschalter).
Die Vakuumgeneratoren der Serie VEC verfügen über integrierte Saug- und Abblasventile sowie eine Vakuumanzeige (Vakuumschalter). Dadurch ist das Ansaugen und Abblasen ohne externe Ventile möglich. Geräte mit optimiertem Luftverbrauch sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Sie bieten sich für vollautomatische Systeme an.
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
Beschreibung | - Körper aus eloxiertem Aluminium - Wahlweise in NO- oder NC-Ausführung - Abblasventil (NC) mit integriertem Schalldämpfer und Rückschlagventil |
Optionen | - Vakuumüberwachung mittels elektronischem bzw. digitalem Vakuumschalter - Integrierte, automatische Luftregelung - Adapterplatte zur Batteriemontage |
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
VEC | - | 10 | C | 2 | - | RD |
VEC |
SERIE VEC = Vakuumejektor |
10 |
DÜSENDURCHMESSER (mm) 10 = 1,0 mm 15 = 1,5 mm 20 = 2,0 mm 25 = 2,5 mm |
C |
VENTILFUNKTION C = NC (Ejektor stromlos, Saugen AUS) A = NO (Ejektor stromlos, Saugen AN) |
2 |
VERSION 2 = mit Abblasventil |
RD |
AUSFÜHRUNG * RD = mit Luftsparautomatik und digitalem Vakuumschalter (mit Display). Stecker und Kabel im Lieferumfang. * RE = mit Luftsparautomatik und elektronischem Vakuumschalter. Stecker und Kabel im Lieferumfang. VD = ohne Luftsparautomatik, mit digitalem Vakuumschalter (mit Display) VE = ohne Luftsparautomatik, mit elektronischem Vakuumschalter |
*Bei Verwendung des Luftsparkreislauf, schaltet das Saug-Signal auf AN, unabhängig davon, ob der Ejektor in NO- oder NC-Ausführung ist; soll der interne Kreislauf wieder auf AUS geschaltet werden, muß ein Signal auf die dafür zuständige Spule gesetzt werden (grünes Kabel).
Mod. [ D ] | Mod. [ E ] | R = Luftsparautomatik | H | H1 | H2 | H3 |
VEC-10...-RD | VEC-10...-RE | R | 162 | 150 | 139 | 58,5 |
VEC-15...-RD | VEC-15...-RE | R | 162 | 150 | 139 | 58,5 |
VEC-20...-RD | VEC-20...-RE | R | 195,5 | 183,5 | 172,5 | 58,5 |
VEC-25...-RD | VEC-25...-RE | R | 195,5 | 183,5 | 172,5 | 58,5 |
VEC-10...-VD | VEC-10...-VE | - | 147,5 | 135,5 | 124,5 | 44 |
VEC-15...-VD | VEC-15...-VE | - | 147,5 | 135,5 | 124,5 | 44 |
VEC-20...-VD | VEC-20...-VE | - | 181 | 169 | 158 | 44 |
VEC-25...-VD | VEC-25...-VE | - | 181 | 169 | 158 | 44 |