text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VED

Serie VED

Vakuumejektor ohne bewegliche Teile, basierend auf dem Venturi-Prinzip, verwendet zur Montage zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung.
Die Serie VED bietet Vakuum-Ejektoren, die nach dem Venturi-Prinzip arbeiten und daher keine beweglichen Teile haben. Sie werden direkt inline zwischen der Druckluftversorgung und dem Sauggreifer installiert. Das zu evakuierende Volumen ist deutlich geringer, wodurch kurze Taktzeiten ermöglicht werden.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung - Körper aus eloxiertem Aluminium
- Düsensystem aus Messing
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VED - 05
VED SERIE
VED = Vakuum-Ejektoren
05 DÜSENDURCHMESSER
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
09 = 0,9 mm

Ejektor VED 05 07 und 09



Mod. G1 G2 G3* H1 L LG3 SW1
VED-05 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17
VED-07 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17
VED-09 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17


We think you are in United States.
Update your location?