text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEM

Serie VEM

Ähnlich Serie VEC mit reduzierten Abmessungen, integrierte
Saug- und Abblasventile, digitale Vakuumüberwachung
(optional Vakuumschalter).
Das wesentliche Merkmal der Kompaktejektoren Serie VEM sind ihre sehr kleinen Abmessungen. Die Kompaktheit und das geringe Gewicht prädestinieren diese Baureihe für dynamische Anwendungen, wie zum Beispiel zum Anbau direkt an bewegte Bauteile eines Roboters (Greifarm etc.).

Die Kompaktejektoren Serie VEM verfügt über integrierte Saug- und Abblasventile sowie eine Vakuum-Anzeige (Vakuumschalter).
Dadurch ist das Ansaugen und Abblasen ohne externe Ventile möglich. Die Kompaktejektoren Serie VEM bietet sich für vollautomatische Systeme an.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung - Körper aus eloxiertem Aluminium, Saugvermögen bei verschiedenen Evakuierungsgraden [l/min]
- Abblasventil NC, Funktionen Saugventil wahlweise NO (stromlos geöffnet) oder NC (stromlos geschlossen)
- Abblasventil (NC) mit integriertem Schalldämpfer und Rückschlagventil
Optionen Anschluss auf einer Sammelanschlussplatte möglich
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VEM - 05 C 2 - VE
VEM SERIES
VEM = Vakuumejektor
05 DÜSENDURCHMESSER
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
10 = 1,0 mm
C VENTILFUNKTION
C = NC (Ejektor stromlos, Saugen AUS)
A = NO (Ejektor stromlos, Saugen AN)
2 VERSION
2 = mit Abblasventil
VE AUSFÜHRUNG
VE = ohne Luftsparautomatik, mit elektronischem Vakuumschalter

Kompaktejektoren



Mod.
VEM-05C2-VE
VEM-05A2-VE
VEM-07C2-VE
VEM-07A2-VE
VEM-10C2-VE
VEM-10A2-VE


We think you are in United States.
Update your location?