text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCL-0200 bis 0800

VPCL-0200 bis 0800
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
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
L AUSFÜHRUNG
L = 1,5 falten
0100 DURCHMESSER
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E WERKSTOFFE
E = elastodur
M5 ANSCHLÜSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCL-0200 bis 0800 - Außengewinde



Mod. G1 D1 d2 dn Ds H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCL-0200E-1/8M G1/8 M 26,3 13,8 4,1 21,4 24 7,5 14 8,0 VPCL-0200E NPS-G-1/8-M
VPCL-0250E-1/8M G1/8 M 31,3 16,9 4,1 26,4 27 7,5 14 11,0 VPCL-0250E NPS-G-1/8-M
VPCL-0300E-1/8M G1/8 M 36,7 20,0 4,1 31,4 29 7,5 14 13,0 VPCL-0300E NPS-G-1/8-M
VPCL-0400E-1/4M G1/4 M 48,0 26,1 6,1 41,4 38 10,0 17 16,0 VPCL-0400E NPS-A-1/4-M
VPCL-0500E-1/4M G1/4 M 58,4 32,3 6,1 51,4 40 10,0 17 18,0 VPCL-0500E NPS-A-1/4-M
VPCL-0600E-1/4M G1/4 M 69,6 38,6 6,1 61,4 44 10,0 17 22,0 VPCL-0600E NPS-A-1/4-M
VPCL-0800E-1/4M G1/4 M 88,0 56,0 6,1 81,4 54 10,0 22 24,0 VPCL-0800E NPS-C-1/4-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?