3/2-Wegeventil NO, Stecker oben
Serie K
1,6x19 screws for mounting on plastic
or
2x M1,6x19 screws for mounting on metal
For use without port 1 and 3 inversion interface, use 16 mm long screws (see accessories)
or
2x M1,6x19 screws for mounting on metal
For use without port 1 and 3 inversion interface, use 16 mm long screws (see accessories)
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
K | 0 | 00 | - | 3 | 0 | 3 | - | K | 2 | 3 |
K | SERIE | ||
0 |
BAUFORM 0 = Einzelanschlussplatte (nur M5) oder Schnittstelle 1 = Verteiler |
||
00 |
ANZAHL DER POSITIONEN 00 = Schnittstelle 01 = Einfacher Sockel (nur M5) 02 ÷ 99 = Verteileranzahl der Positionen |
||
3 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 0 = Verteiler oder einzelner Sockel 1 = 2/2-Wege - NC 2 = 2/2-Wege - NC elektrischer Teil um 180° gedreht |
3 = 3/2-Wege - NC 5 = 3/2-Wege - NC elektrischer Teil gedreht um 180° |
4 = 3/2-Wege - NO 6 = 3/2-Wege - NO elektrischer Teil gedreht um 180° |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = auf Grundplatte oder Verteiler 2 = seitliche M5-Ausgänge |
||
3 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER 2 = Ø 0.6 mm 3 = Ø 0.8 mm 5 = Ø 1.0 mm |
||
K |
MATERIALIEN F = PBT-Gehäuse - FKM-Sitzdichtung K = PBT-Gehäuse - HNBR-Sitzdichtung (nur für 3/2-Wege-Versionen) |
||
2 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED 2 = 90° Anschluss mit Schutz 3 = 90° Anschluss |
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED C = Anschluss in Reihe mit Schutz D = Anschluss in Reihe |
F = 300 mm Flugkabel with Schutz und LED G = 300 mm Flugkabel mit Schutz H = 300 mm Flugkabel |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 1 = 6V DC - 1W 2 = 12V DC - 1W 3 = 24V DC - 1W |
||
BEFESTIGUNG = Befestigungsschrauben für Kunststoff M = Befestigungsschrauben für Metall |
|||
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 550 mg/m²) OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtiger Rest weniger als 33 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) |
K000-403-KB* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |
K000-403-FB* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |
K000-403-KC* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |
K000-403-FC* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |
K000-403-KD* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |
K000-403-FD* | 3/2 NO | 0.6 | 0.12 | 0 ÷ 5 |