text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PD

Serie PD

Lieferumfang:
2x O-Ringe
2x Schrauben M3x20 zur Befestigung auf Metall
oder
2x Schrauben Ø3x23 zur Befestigung auf Kunststoff

Zur Verwendung mit Vakuum Anschlüsse 2 tauschen
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
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD SERIE
0 VENTILKÖRPER
0 = Einzelventil
00 ANZAHL VENTILE
00 = Flanschventil
2 FUNKTION
2 = 2/2-Wege, NC
A WERKSTOFFE UND ANSCHLUSS
A = Körper Aluminium, Flansch hinten
AR = Körper Aluminium, Flansch hinten, um 180° gedreht
C = Körper Aluminium, Flansch unten
CR = Körper Aluminium, Flansch unten, um 180° gedreht
DF = Körper POM, Flansch unten
DR = Körper POM, Flansch unten, um 180° gedreht
E = Körper Messing, M5
ER = Körper Messing, M5, um 180° gedreht
1 NENNWEITE
1 = Ø 0.8 mm
2 = Ø 1.2 mm
3 = Ø 1.6 mm
4 = Ø 2.0 mm
5 = Ø 2.5 mm
R WERKSTOFFE DICHTUNG
R = NBR
F = FKM
E = EPDM
5 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSAR
5 = DIN 43650 (9.4 mm)
3 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
1 = 12 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 2 W
3 = 24 V DC - 1 W
5 = 24 V DC - 2 W
8 = 24 V DC - 4 W
BEFESTIGUNG
= Schrauben für Metall (Standard)
P = Schrauben für Kunststoff
VERSION
= Standard
OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²)
OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²)

2/2-Wegeventil, NC, Körper Aluminium

* gewünschte WERKSTOFFE DICHTUNG und SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)

EV01



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar) Leistungsaufnahme (W) ED (%)
PD000-2A1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2AR1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2A2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2AR2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2A3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2AR3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2A4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2AR4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2A5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2AR5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50


We think you are in United States.
Update your location?