Strom- und Sperrventile
Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO
Strom- und Sperrventile mit Drossel-, Drosselrückschlag-Funktion
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8"
Hohlschraubenausführung mit einstellbarem Steckanschluss in Messing vernickelt (M5) oder in Kunststoff (G1/8", G1/4", G3/8")
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8"
Hohlschraubenausführung mit einstellbarem Steckanschluss in Messing vernickelt (M5) oder in Kunststoff (G1/8", G1/4", G3/8")
Die Drossel-, Drosselrückschlagventile wurden so klein wie möglich entwickelt, um eine direkte Montage an Ventilen und Zylindern zu ermöglichen. Die Vielzahl an austauschbaren Ringstücken ermöglicht es, die Drossel mit der am besten geeigneten Anordnung in Bezug auf den verfügbaren Schlauch zu verwenden.
Bei allen Modellen ist das Ringstück im Lieferumfang enthalten.
Bei allen Modellen ist das Ringstück im Lieferumfang enthalten.
Series
Drosselrückschlagven. - PSCU 604-1/8-8
Drosselrückschlagven. - PSCU 606-1/4-6
Drosselrückschlag ventil - PSCU 606-1/4-8
Drosselrückschlagven - PSVU 604-1/8-6
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
Bauart | Drehspindelventil |
Funktion | Drossel-, Drosselrückschlagventile |
Werkstoffe | Körper, Regulierschraube: Edelstahl (M5), Messing (G1/8", G1/4", G3/8") Einsatz Messing, Zange Messing vernickelt Einstellbarer Steckanschluss = Messing vernickelt (M5), Kunststoff (G1/8"-G1/4"-G3/8") Einstellkopf = Kunststoff - Dichtungen = NBR |
Befestigungsart | Über Außengewinde |
Anschlüsse | M5, G1/8", G1/4", G3/8" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | M5 = 1,5 mm - G1/8" = 2 mm - G1/4" = 4 mm - G3/8" = 7 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Modellbezeichnung
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
EINSTELLUNG M = Hand S = Schraubendreher |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrosselt |
7 |
KONSTRUKTION 6 = Drehspindel, Schlitzschraube 7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter |
04 |
NENNWEITE 02 = Ø1.5 MAX 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
SCHLAUCH 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |