text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie RFU und RFO

Serie RFU und RFO

Drosselrückschlagventile RFU, Drosselventile RFO,
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Nennweiten M5 ø 1,5 mm, G1/8" ø 2 und 3 mm, G1/4" ø 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" ø 7 mm
Strom- und Sperrventile Serie RF weisen folgende Merkmale auf:
- M5, G1/8" und G1/4", G3/8", G1/2"
- M5 NW 1,5 mm, G1/8" NW 2 und 3 mm, G1/4" NW 4 und 6 mm, G3/8" und G1/2" NW 7 mm
- Drosselfunktion RFO
- Drosselrückschlagfunktion RFU
- Montage fliegend in die Leitung
- Montage in eine Schalttafel

Ihre Hauptverwendung finden diese beiden Ventiltypen bei der Geschwindigkeitsregulierung von Zylindern.
 
Series
7 Produkte gefunden
Bauart Drehspindelventil
Funktion Drossel-, Drosselrückschlagventil
Werkstoffe Körper AL, Spindel - MS, Dichtungen NBR
Befestigungsart Durchgangsbohrungen im Ventilkörper, Schalttafelmontage
Anschlüsse M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Einbaulage Beliebig
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (Anschlüsse M5 - G1/8" - G1/4")
2 ÷ 10 bar (Anschlüsse G3/8" - G1/2")
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss Siehe Diagramm
Nennweite M5 = 1,5 mm - G1/8" = 2 und 3 mm - G1/4" = 4 und 6 mm - G3/8" und G1/2" = 7 mm
Medium Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Modellbezeichnung
Zur Auswahl eines geeigneten Ventils wird Folgendes empfohlen: 1. Berechnung der Luftmenge Nl/min. (siehe Anhang Katalog Pneumatische Antriebe), 2. Bestimmung der Zylindergeschwindigkeit, 3. Prüfung des Durchflussdiagramms Qn/N°.
RF U 4 - 8 2 - 1/8
RF SERIE
U 4 FUNKTION
U 4 = Drosselrückschlag
O 3 = Drossel-Funktion
8 ANSCHLÜSSE
4 = G1/4
5 = M5
6 = G3/8
7 = G1/2
8 = G1/8
2 DROSSELBEREICH
2 = ø 1.5 mm max (nur Anschluss M5)
ø 2 mm max (nur Anschluss 1/8)
3 = ø 3 mm max (nur Anschluss 1/8)
4 = ø 4 mm max (nur Anschluss 1/4)
6 = ø 6 mm max (nur Anschluss 1/4)
7 = ø 7 mm max (nur Anschluss 3/8, 1/2)
1/8 ANSCHLÜSSE
M5
1/8
1/4
3/8
1/2
We think you are in United States.
Update your location?