Mod. | Ø | CD | L | FL | XD | MR | E | CB | UB | Schrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
C-41-32 | 32 | 10 | 12.5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 46.5 | M6 x 25 ( KR-EL-01 ) | 5 Nm |
C-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 52 | M6 x 30 ( KR-EL-02 ) | 5 Nm |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | M8 x 25 ( KR-EL-04 ) | 10 Nm |
C-3E-32 | 32 | 10 | 13 | 22 | 212 | 10 | 6 | 26 | 45 | - | - |
Mod. | Ø | ØCD | E | CB | UB | L | FL | MR | XD+ |
C-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 46,5 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
C-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 52 | 16 | 25 | 12 | 77 |
C-41-50 | 50 | 12 | 64 | 32 | 60 | 16 | 27 | 12 | 80 |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
C-H-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Mod. | Ø | ØCD | E | CB | UB | L | FL | MR | XD+ |
C-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 46,5 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
C-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 52 | 16 | 25 | 12 | 77 |
C-41-50 | 50 | 12 | 64 | 32 | 60 | 16 | 27 | 12 | 80 |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
C-H-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | CB | UB | Anzugsdrehmoment |
C-41-32 | 32 | 10 | 12,5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 46,5 | 5 Nm |
C-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 52 | 5 Nm |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | 10 Nm |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | 70 | 10 Nm |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 90 | 15 Nm |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 110 | 15 Nm |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 130 | 20 Nm |
Schwenkgabel hinten Mod. C
Lieferumfang:
1x Schwenkgabel
4x Schrauben*
*für Zylinderkopf mit Endlagenverriegelung bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | CB | UB | Schrauben für Endlagenverriegelung* | Anzugsdrehmoment |
C-41-32 | 32 | 10 | 12.5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 46.5 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm |
C-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 52 | M6 x 30 (KR-EL-02) | 5 Nm |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | 70 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 93 | 50 | 90 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 110 | M10 x 35 (KR-EL-08) | 15 Nm |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 130 | - | 20 Nm |