text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. DCA40

Mod. DCA40

Anmerkung:
Die Grundplatten werden mit Dichtungen und Befestigungsschrauben für die Ventile
geliefert.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Reihengrundplatten für Muffenventile, Einzelanschl., VA, Baubreite 25 mm



Mod. Ventilanzahl L1 L2
DCA40-2 2 745 49
DCA40-3 3 100 745
DCA40-4 4 1255 100
DCA40-5 5 151 1255
DCA40-6 6 1765 151
DCA40-7 7 202 1765
DCA40-8 8 2275 202
DCA40-9 9 253 2275
DCA40-10 10 278 253
DCA40-11 11 304 278
DCA40-12 12 3295 304
DCA40-13 13 355 3295
DCA40-14 14 3805 355
DCA40-15 15 406 3085
DCA40-16 16 4315 406


Reihengrundplatten für Muffenventile, Einzelanschl., VA, Baubreite 25 mm



Mod. Ventilanzahl L1 L2
DCA40-2 2 745 49
DCA40-3 3 100 745
DCA40-4 4 1255 100
DCA40-5 5 151 1255
DCA40-6 6 1765 151
DCA40-7 7 202 1765
DCA40-8 8 2275 202
DCA40-9 9 253 2275
DCA40-10 10 278 253
DCA40-11 11 304 278
DCA40-12 12 3295 304
DCA40-13 13 355 3295
DCA40-14 14 3805 355
DCA40-15 15 406 3085
DCA40-16 16 4315 406


We think you are in United States.
Update your location?