text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSD

Mod. CSD

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIES
T TYPE OF SLOT:
T = T-slot
V = V-slot
H = H-slot
2 OPERATION:
2 = Reed NO
3 = Magnetoresistive
4 = Reed NC
5 = Hall effect
2 CONNECTIONS:
2 = 2 wires (Reed only)
3 = 3 wires
5 = 2 wires with M8 connector (Reed only)
6 = 3 wires with M8 connector
0 POWER SUPPLY VOLTAGE:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 wires cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTE (CST/CSV-250N only):
N = according to norm
5 LENGTH OF THE CABLE:
= 2m (CST and CSV only)
2 = 2m (CSH only)
5 = 5m
EX
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CSB, CSC, CSD
MODELLBEZEICHNUNG SERIE CSG

Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D Mod. CSD



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelement gerade, 3-polig, Nut Version D - Mod. CSD-D-334



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


Schaltelemente gerade, 3-polig, für Nut Version D - Mod. CSD...



Mod. Ausführung Anschluss Spannung Ausgang Max. Stromstärke Leistungsaufnahme Schutzbeschaltung L = Kabellänge
CSD-D-334 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m
CSD-D-374 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 2 m
CSD-D-374-5 Magnetoresistiv 3-polig 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W Gegen Verpolung und Überspannungen 5 m


We think you are in United States.
Update your location?