text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Ein-/Ausgangsmodul, analog - Mod. ME3-****-AL

Dieses analoge Ein-/Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden.
Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, die als analog 2x I/O oder als 1 IN und 1 OUT konfigurierbar sind. Die analogen Eingänge oder Ausgänge sind 12-bit Versionen und sowohl im Eingang wie im Ausgang mit 0-10 V DC oder 4-20 mA erhältlich. Die Reaktionszeit der analogen Komponenten ist der Verzögerung des Zusatznetzes untergeordnet, entsprechend ihrer Funktion. Die Verzögerung ist durchschnittlich < 6 ms. Hinzu kommt die Verzögerung des von der SPS bestimmten Hauptnetzes.



Mod. Modul- code Eingänge analog Ausgänge analog Anschlussart
ME3-C000-AL C 2 Eingänge 4-20 mA - 5-polig 2x M12 A
ME3-D000-AL D 2 Eingänge 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-E000-AL E 1 Eingang 4-20 mA+1Eingang 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-00U0-AL U - 1 Ausgang 4-20 mA+1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00R0-AL R - 2 Ausgänge 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00T0-AL T - 2 Ausgänge 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00Z0-AL Z 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00K0-AL K 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00V0-AL V 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00Y0-AL Y 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A


Ein-/Ausgangsmodul, analog - Mod. ME3-****-AL

Dieses analoge Ein-/Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden.
Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, die als analog 2x I/O oder als 1 IN und 1 OUT konfigurierbar sind. Die analogen Eingänge oder Ausgänge sind 12-bit Versionen und sowohl im Eingang wie im Ausgang mit 0-10 V DC oder 4-20 mA erhältlich. Die Reaktionszeit der analogen Komponenten ist der Verzögerung des Zusatznetzes untergeordnet, entsprechend ihrer Funktion. Die Verzögerung ist durchschnittlich < 6 ms. Hinzu kommt die Verzögerung des von der SPS bestimmten Hauptnetzes.



Mod. Modul- code Eingänge analog Ausgänge analog Anschlussart
ME3-C000-AL C 2 Eingänge 4-20 mA - 5-polig 2x M12 A
ME3-D000-AL D 2 Eingänge 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-E000-AL E 1 Eingang 4-20 mA+1Eingang 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-00U0-AL U - 1 Ausgang 4-20 mA+1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00R0-AL R - 2 Ausgänge 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00T0-AL T - 2 Ausgänge 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00Z0-AL Z 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00K0-AL K 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00V0-AL V 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00Y0-AL Y 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A


Ein-/Ausgangsmodul, analog - Mod. ME3-****-AL

Dieses analoge Ein-/Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden.
Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, die als analog 2x I/O oder als 1 IN und 1 OUT konfigurierbar sind. Die analogen Eingänge oder Ausgänge sind 12-bit Versionen und sowohl im Eingang wie im Ausgang mit 0-10 V DC oder 4-20 mA erhältlich. Die Reaktionszeit der analogen Komponenten ist der Verzögerung des Zusatznetzes untergeordnet, entsprechend ihrer Funktion. Die Verzögerung ist durchschnittlich < 6 ms. Hinzu kommt die Verzögerung des von der SPS bestimmten Hauptnetzes.



Mod. Modul- code Eingänge analog Ausgänge analog Anschlussart
ME3-C000-AL C 2 Eingänge 4-20 mA - 5-polig 2x M12 A
ME3-D000-AL D 2 Eingänge 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-E000-AL E 1 Eingang 4-20 mA+1Eingang 0-10 V - 5-polig 2x M12 A
ME3-00U0-AL U - 1 Ausgang 4-20 mA+1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00R0-AL R - 2 Ausgänge 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00T0-AL T - 2 Ausgänge 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00Z0-AL Z 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00K0-AL K 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A
ME3-00V0-AL V 1 Eingang 0-10 V 1 Ausgang 4-20 mA 5-polig 2x M12 A
ME3-00Y0-AL Y 1 Eingang 4-20 mA 1 Ausgang 0-10 V 5-polig 2x M12 A


We think you are in United States.
Update your location?