text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2

Serie D2

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
DM C 2 01 W R A - 2A2Q - 2B2BQH4DX4B - 3M2L3M2B2C - E R
DM MODULAR INSEL
C VENTIL
C = VC Version
2 BAUBREITE
2 = 16 mm
01 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = Grundplatte, ohne Feldbus-Modul
01 = PROFIBUS
03 = CANopen
04 = Ethernet/IP

05 = Ethercat
06 = PROFINET
07 = IO-LINK (nicht konfigurierbar mit Ein-/Ausgansmodul)
W SCHNITTSTELLE
O = ohne Schnittstelle
W = WLAN
R HANDHILFSBETÄTIGUNG
P = monostabil
R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit
A VORSTEUERUNG
A = intern
B = extern
2A2Q EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = ohne
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 16 digitale Eingänge, Federklemmleiste
C = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
D = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), Federklemmen
E = 2 Eingänge, BRIDGE M12
F = 2 Eingänge, BRIDGE Federklemmen
G = 2 Eingänge, RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 Eingänge, RTD Federklemmen (PT100, PT200, PT500, PT1000)

L = 2 Eingänge, TC M12 (Thermoelement)
M = 2 Eingänge, TC Federklemmen (Thermoelement)
P = 8 digitale Eingänge (4 M12-Steckverbinder)
Q = 8 digitale Ausgänge M8  R = 16 digitale Ausgänge, Federklemmleiste
R = 16 digitale Ausgänge, Federklemmleiste
S =
T = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
U = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), Federklemmen
Y = 8 digitale Ausgänge (4 M12-Steckverbinder)
W**** = Grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul
2B2BQH4DX4B GRUNDPLATTEN
Metrisch:
B = Steckanschluss Ø6 mm
C = Steckanschluss Ø8 mm
D = Steckanschluss Ø10 mm

MIT MEMBRANDICHTUNG #
Q = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen
R = Membrandichtung 1 geschlossen
S = Membrandichtung 3, 5 geschlossen

MIT MEMBRANDICHTUNG UND EXTERNER VORSTEUERUNG #
QT = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen; 12/14 extern
RT = Membrandichtung 1 geschlossen; 12/14 extern
ST = Membrandichtung 3, 5 geschlossen; 12/14 extern 

MIT MEMBRANDICHTUNG UND SCHALLDÄMPFER #
QH = Membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen
RH = Membrandichtung 1 geschlossen
SH = Membrandichtung 3, 5 geschlossen

GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG #
X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5)
XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer

ZWISCHENPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG MIT EXTERNER VORSTEUERUNG #
XT = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit externer Vorsteuerung 

GRUNDPLATTE FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG #
K = Trennung der Spannungsversorgung - zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5)
Z = Trennung der Spannungsversorgung - Membrandichtung 1 geschlossen 
# = diese Grundplatten sind bereits mit Steckanschlüssen Ø8 mm, Ø5/16” ausgestattet


 

Zöllig:
L = Steckanschluss Ø1/4”
C = Steckanschluss Ø5/16”
P = Steckanschluss Ø3/8”

J = Grundplatte (D5) für Servopilot-Steuerung über Magnetventil (E;F) *
 
3M2L3M2B2C VENTILFUNKTIONEN
M = 5/2 monostabil
B = 5/2 bistabil
C = 2x3/2 NC
A = 2x3/2 NO
G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
V = 5/3 Mitte geschlossen
K = 5/3 Mitte entlüftet
N = 5/3 Mitte belüftet

L = freie Position W = ohne Ventil
E = 3/2 NC für interne Servopilot-Steuerung (Linie 1) **
F = 3/2 NC für externe Servopilot-Steuerung **
D = 2x2/2 NC
H = 2x2/2 Schließer
R = 1x2/2 NC + 2x2/2 NO
E ENDPLATTE
Anschlüsse 1, 3, 5
Metrisch: 
D = Steckanschluss Ø10 mm
E = Steckanschluss Ø12 mm
F = Steckanschluss Ø14 mm



DS = Steckanschluss Ø10 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern
ES = Steckanschluss Ø12 mm; 3, 5 mit Schalldämpfer


Zöllig:
P = Steckanschluss Ø3/8”
R = Steckanschluss Ø1/2”
R BEFESTIGUNG
= direkt
R = DIN-Schiene
* = Die Grundplatte ist mit einer Patrone Ø4 (Ø5/32”) ausgestattet.
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
*** = Mit dem Protokoll 00 ist die mögliche Schnittstelle 0, zum Beispiel: DMC2000RA-...
**** = Die geschlossene Grundplatte ohne E/A-Deckel muss immer hinter den anderen Modulen platziert werden, falls vorhanden. Zum Beispiel: DMC201WRA-2A2QW... Die Wahl der Kassette, die im Abschnitt Klemmenplatten getroffen wurde, gilt auch für die Blende und die zusätzlichen Grundplatten. Die Modelle QT, RT, ST, XT haben eine 12/14 Patrone Ø4 (Ø5/32”).

FELDBUS-VERSION


We think you are in United States.
Update your location?