MULTIPOL-VERSION
Serie D5
Die Multipol-Version kann schnell und sicher über die gewinkelte Steckdose (25- oder 44-polig) mit dem in der Ventilinsel integrierten Sub-D Stecker verbunden werden. Die einzelne Modularität der Grundplatten ermöglicht die Konfiguration von Inseln mit maximal 11 oder 19 Ventilpositionen, je nach Art der verwendeten Sub-D Steckdose.
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
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
DM | C | 5 | M | W | R | A | - | 15R | - | 2CD2NSHDN | - | 2MBLC2B | - | F | R |
DM | MODULARE INSEL | ||
C |
VENTIL C = VC version |
||
5 |
BAUBREITE 5 = 10,5mm (D1) + 16 mm (D2) |
||
M |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART M = multipol 25-polig PNP Q = multipol 44-polig PNP |
||
W |
SCHNITTSTELLE O = ohne W = WLAN |
||
R |
HANDHILFSBETÄTIGUNG P = monostabil R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit |
||
A |
VORSTEUERUNG A = intern B = extern |
||
15R |
ANSCHLUSS 0 = ohne Steckdose/Kabel STECKDOSE GEWINKELT 90° / ANSCHLUSSKABEL 03R = 3 m 05R = 5 m 10R = 10 m 15R = 15 m 20R = 20 m 25R = 25 m |
||
2CD2NSHDN |
GRUNDPLATTEN Metrisch: N = steckanschluss Ø4 mm (D1) M = steckanschluss Ø6 mm (D1) B = steckanschluss Ø6 mm (D2) C = steckanschluss Ø8 mm (D2) D = steckanschluss Ø10 mm (D2) GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG # Q = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen R = membrandichtung 1 geschlossen S = membrandichtung 3, 5 geschlossen GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND EXTERNER VORSTEUERUNG # QT = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen; 12/14 extern RT = membrandichtung 1 geschlossen; 12/14 extern ST = membrandichtung 3, 5 geschlossen; 12/14 extern GRUNDPLATTEN MIT MEMBRANDICHTUNG UND SCHALLDÄMPFER # QH = membrandichtung 1, 3, 5 geschlossen RH = membrandichtung 1 geschlossen SH = membrandichtung 3, 5 geschlossen GRUNDPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG # X = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) XH = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit Schalldämpfer ZWISCHENPLATTE FÜR ZUSÄTZLICHE P-VERSORGUNG/ENTLÜFTUNG MIT EXTERNER VORSTEUERUNG # XT = zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) mit externer Vorsteuerung GRUNDPLATTE FÜR ELEKTRISCHE EINSPEISUNG # K = trennung der Spannungsversorgung - zusätzliche P-Versorgung (1) und Entlüftung (3, 5) Z = trennung der Spannungsversorgung - membrandichtung 1 geschlossen # = diese Grundplatten sind bereits mit Steckanschlüssen Ø8 mm, Ø5/16” ausgestattet |
Zöllig: N = steckanschluss Ø5/32” (D1) G = steckanschluss Ø1/4” (D1) L = steckanschluss Ø1/4” (D2) P = steckanschluss Ø3/8” (D2) C = steckanschluss Ø5/16” (D2) J = anschlussplatte (D5) für die Steuerung des Servopiloten über ein Magnetventil (E;F) * |
|
2MBLC2B |
VENTILFUNKTIONEN M = 5/2 monostabil B = 5/2 bistabil C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 mitte geschlossen K = 5/3 mitte entlüftet N = 5/3 mitte belüftet L = freie Position W = ohne Ventil |
E = 3/2 NC für interne Servo-Pilot-Steuerung (Linie 1) ** F = 3/2 NC für externe Servo-Pilot-Steuerung ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 Schließer R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
|
F |
ENDPLATTE Anschlüsse 1, 3, 5 Metrisch: C = steckanschluss Ø8 mm D = steckanschluss Ø10 mm E = steckanschluss Ø12 mm F = steckanschluss Ø14 mm |
CS = steckanschluss Ø8 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern DS = steckanschluss Ø10 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern ES = steckanschluss Ø12 mm; 3, 5 mit Schalldämpfern |
Zöllig: C = steckanschluss Ø8, 5/16" CS = steckanschluss Ø8 (5/16"); 3, 5 mit Schalldämpfern 2939-8 P = steckanschluss Ø3/8" R = steckanschluss Ø1/2" |
R |
BEFESTIGUNG = direkt R = DIN-Schiene |
* = Die Grundplatte ist mit einer Kartusche Ø4 (Ø5/32”) ausgestattet.
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
Die im Abschnitt Anschlussplatten getroffene Auswahl der Patrone gilt auch für die Membran- und Zusatzgrundplatten.
Die Modelle QT, RT, ST, XT haben eine 12/14 Patronenhülse Ø4 (Ø5/32”).
** = Magnetventil für Grundplatte Modell J.
Die im Abschnitt Anschlussplatten getroffene Auswahl der Patrone gilt auch für die Membran- und Zusatzgrundplatten.
Die Modelle QT, RT, ST, XT haben eine 12/14 Patronenhülse Ø4 (Ø5/32”).
1-10/10 Ergebnisse
1-8/8 Ergebnisse