Schaltelemente für berührungslose Abtastung
Serie CSN
Reedkontakt
Die Schaltelemente Serie CSN bestehen aus einem Lamellenschalter, der in einer Glasampulle hermetisch eingeschlossen ist. Die Schaltelemente sind elektronisch geschützt und eine rote LED zeigt die Erregung des Sensors an.
Die Schaltelemente können zur direkten Zugankermontage verwendet werden. Es ist kein Verdrehen oder Verschieben möglich. Die Ausgänge sind mit 1, 2 und 3 bezeichnet (siehe Schaltschema).
Die Schaltelemente können zur direkten Zugankermontage verwendet werden. Es ist kein Verdrehen oder Verschieben möglich. Die Ausgänge sind mit 1, 2 und 3 bezeichnet (siehe Schaltschema).
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modell | CSN 2032-0 |
Spannung | Von 12 bis 220 V AC und DC |
Schutz | IP 54/IP 65 mit Stecker DIN 43650 |
Werkstoff | PA, glasfaserverstärkt |
Befestigungsart | Zuganker Ø 6 ÷ 10 mm |
Signalgebung | Leuchtdiode rot |
Elektrischer Anschluss | Stecker DIN 43650 Mod. 122-800 |
Max. Stromstärke | 1,5 A |
Max. Leistungsaufnahme | 20 W DC - 30 VA AC |
Ansprechzeit | ≤ 2 ms |
Ansprechtoleranz | ± 1 mm |
Betriebstemperatur | - 25°C ÷ +75°C |
Funktion | NO (normal offen) |