text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 52

Série 52

Double effet, magnétique, amorti
Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm
Les vérins sans tige de la Série 52 existent en diamètres 25, 32, 40, 50 et 63 mm et en trois versions : standard (M), version guidée à palier lisse (G), version guidée à billes (R). De plus, ces trois versions sont disponibles avec chariot standard ou court pour répondre à un grand nombre d'applications.

Ils sont équipés d'un aimant magnétique permanent. Des rainures intégrées sur trois côtés du vérin permettent le montage de capteurs magnétiques de proximité. Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables. Les vérins sans tige de la Série 52 peuvent être fournis avec les deux alimentations en air du même côté.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Modèle standard, version guidée à palier lisse, à billes (hors Ø50 et 63 ). Chariot standard ou court. Alimentations sur un ou deux côtés
Matériaux Aluminium anodisé, technopolymère, acier trempé joints PU et NBR.
Température de fonctionnement -10 à +70°C
Pression de fonctionnement 1 à 8 bar
1,5 à 8 bar (Ø25 Version R)
Vitesse 10 à 1000 mm/sec (sans charge)
Fluide air filtré, sans lubrification ; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Alésage Ø25
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Course d'amortissement 14 mm - Ø25
20 mm - Ø32
25 mm - Ø40
22 mm - Ø50
32 mm - Ø63
Strokes with standard carriage (version "P") max 6000 mm - Ø25
max 5950 mm - Ø32
max 5900 mm - Ø40, Ø50
max 5880 mm - Ø63
Strokes with short carriage (version "C") max 6000 mm
Tolérances courses courses ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm
courses > 1000 mm = 0 / +3 mm
Raccordement G1/8" (Ø 25, 32 mm)
G1/4" (Ø 40 mm)
G3/8 " (Ø 50, 63 mm)
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION DES VERINS SERIE 52
52 M 2 P 40 A 0500
52 SÉRIE
M VERSION
M = standard, magnétique
G = version guidage à paliers lisses
R = version guidage à billes (seulement Ø 25 - 32 - 40)
2 FONCTIONNEMENT
2 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations de chaque côté du vérin
8 = double effet, amorti, magnétique avec alimentations sur un seul côté du vérin
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CDSS (sur les pages suivantes)
CDSS (sur les pages suivantes)
P MATERIAUX
P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard
C = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot court
40 ALESAGE
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
A ACCESSOIRES
A = standard
0500 COURSE
(voir tableau)
We think you are in United States.
Update your location?