text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. DC-63

Mod. DC-63

Matériau:
aluminium

Complet avec:
1x Adaptateur
8x vis de fixation
8x écrous
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Adaptateur fond à fond Mod. DC-63

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø F1 ZJ Poids [g] Course max. totale (mm) Vis de blocage pour embout END LOCK* Couple de serrage
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


Adaptateur fond à fond Mod. DC-63

Matériau:
aluminium

Complet avec:
1x Adaptateur
8x vis de fixation
8x écrous



Mod. Ø F1 ZJ Poids [g] Course max. totale (mm) Vis de blocage pour embout END LOCK* Couple de serrage
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


Adaptateur fond à fond Mod. DC-63

Matériau:
aluminium

Complet avec:
1x bride
8x vis de fixation*
8x écrous

*utiliser les vis Mod. KR (selon ISO 4026), fournies séparément, voir accessoires “vis et vis de blocage Mod. KR”

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø F1 ZJ+ Poids ( g ) Course max. totale (mm) Vis de blocage pour embout END LOCK* Couple de serrage
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


We think you are in United States.
Update your location?