Vérins ISO 15552
Série 63
Simple et double effet, magnétique, amorti
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 et 125 mm
Les nouveaux vérins de la série 63, conformes au standard ISO 15552, ont été conçus pour garantir de hautes performances tout en réduisant significativement leur poids.
Le nouveau système d'amortissement pneumatique et mécanique a pour objectif de réduire le bruit causé par l'impact du piston contre les fonds.
Sur une face du tube profilé, des rainures ont prévues pour accueillir des capteurs de proximité ( Série CSH ) pour la détection de la position du piston.
Ces rainures peuvent être recouvertes par des cache-rainures Mod. S-CST-500. Un large éventail de versions est disponible et fait de la Série 63, un vérin approprié à de nombreux secteurs et applications.
Le nouveau système d'amortissement pneumatique et mécanique a pour objectif de réduire le bruit causé par l'impact du piston contre les fonds.
Sur une face du tube profilé, des rainures ont prévues pour accueillir des capteurs de proximité ( Série CSH ) pour la détection de la position du piston.
Ces rainures peuvent être recouvertes par des cache-rainures Mod. S-CST-500. Un large éventail de versions est disponible et fait de la Série 63, un vérin approprié à de nombreux secteurs et applications.
1-16/16 résultats
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
Type de construction | profilé (vis auto-taraudeuses) et tube (à tirants) |
Conception | ISO 15552 |
Fonctionnement | simple et double effet |
Type de fixation | bride avant et arrière, pieds, charnière intermédiaire, charnière avant et arrière, charnière combinée |
Courses min-max | 10 à 2500 mmm |
Température de fonctionnement | Standard et faibles frottements : 0 à +80°C ( -20 °C avec air sec ) Haute température ( version W ) : 0 à +150°C ( -20 °C avec air sec ) Basse température ( version Z ) : -40 à +60°C ( -40 °C avec air sec ) Basse température ( version Y ) : -50 à +60°C ( -50 °C avec air sec ) |
Température de stockage | 0 à +80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1 à 10 bar ( version standard, hautes et basses températures ) 0,1 à 10 bar ( version faibles frottements ) |
Vitesse | 10 à 1000 mm/sec sans charge ( version standard et basses températures ) 5 à 1000 mm/sec sans charge ( version faibles frottements ) |
Fluide | air filtré de classe 7.8.4 selon ISO 8573-1 en cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne pas interrompre la lubrification. |
Utiliser avec des capteurs | modèle CSH |
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
CODIFICATION DES VERINS SERIE 63
* Uniquement pour faible friction
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSION : M = standard, magnétique V = mouvement uniforme (pas de stick slip), magnétique L = faibles frottements, magnétique |
|
P |
CONSTRUCTION: T = Tube P = profil |
|
2 |
FONCTIONNEMENT: 1 = simple effet, ressort avant 2 = double effet 6 = double effet, tige traversante 7 = simple effet, tige traversante 9= simple effet, ressort arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMORTISSEMENT: N = sans amortissement C = amortissement des deux côtés F = amortissement avant R = amortissement arrière |
SYMBOLES PNEUMATIQUES: CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
ALESAGE : 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TYPE DE CONSTRUCTION : A = standard, avec écrou de tige RL = vérin avec bloqueur de tige |
DC = vérin dos à dos avec accessoire CC [X1 / X2] TR = vérin dos à dos pour tube rond [X1 / X2] F = vérin avec tourillon central |
0200 |
COURSE : = standard N = tandem / = plus de positions X1 / X2 [X1
|
|
W |
GAMME DE TEMPERATURE : = standard (-20°/+80°) W = hautes températures (150°C) |
Z = basses températures (-40°C) Y = basses températures (-50°C) |
RESISTANCE A LA COROSION : = standard C1 = écrou de tige en acier inoxydable AISI 304, tige en acier inoxydable AISI 304 C2 = embout traité avec vis (profilé) ou tirants AISI 303 et tirants AISI 420B (tube rond) |
C3 = C2 + AISI 316 écrou de tige, AISI 316 barre C4 = C1 + C2 C5 = C3 + embouts avec triple protection |
|
OPTIONS DE TIGE : = standard F = filetage femelle K = embouts avec traitement Kanigen L = sans joint de nez ( alimentation pneumatique arrière seule )* V = joint de nez FKM R = joint de nez NBR U = fonctionnement non lubrifié |
H =environnement hydrolytique A = utilisation dans les aliments et autres applications de lavage fréquentes G = environnements secs et poussiéreux ( avec joint scraper et tige inox chromée AISI 420B ) B = vérin avec protection de tige de soufflet NBR B2 = vérin avec tige traversante et protection de tige en soufflet NBR des deux côtés ( _ _ _ ) = tige allongée de _ _ _ mm |
|
AUTRE: P = vérin revêtu de polyuréthane RAL 7035 |
||
CERTIFICATIONS : EX = ATEX |
1-16/31 résultats