Vérins électromécaniques compacts
Sèrie 3E
Tailles 20, 32
Series 3E cylinders are electric rod actuators that combine a screw and motor to generate accurate linear motion. These are an alternative to pneumatic cylinders but possessing all the benefits of electric actuators in terms of speed, ease of parameter setting and flexibility in handling different load sizes and formats. Their compact design ensures easy integration with the machine, without affecting performance. Robust and quick, these actuators are ideal for multi-position applications and can be used with external proximity switches for homing operations or allowing extra-stroke readings to be performed.
Moreover, Series 3E can be supplied with the motor already assembled, to further reduce commissioning and wiring time. Series 3E electromechanical cylinders are the ideal solution for industrial applications that require rapid format changeovers or numerous production cycles. Their precision, reliability and flexibility, make these cylinders ideal for use in assembly lines, packaging systems or for material handling.
Moreover, Series 3E can be supplied with the motor already assembled, to further reduce commissioning and wiring time. Series 3E electromechanical cylinders are the ideal solution for industrial applications that require rapid format changeovers or numerous production cycles. Their precision, reliability and flexibility, make these cylinders ideal for use in assembly lines, packaging systems or for material handling.
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
Construction | vérin électro-mécanique avec vis à recirculation de billes |
Conception | profilé avec vis avec filetage roulé, basé sur la norme ISO 15552 |
Fonctionnement | actionneur multi-positions avec mouvement linéaire de haute précision |
Tailles | 20, 32 |
Courses min-max | 10 ÷ 500 mm |
Fonction anti-rotation | con almohadillas antifricción de tecnopolímero |
Montage | bride avant, supports de pied, pinces ou tourillon avant / arrière / pivotant |
Montage moteur | en ligne et en parallèle |
Température de fonctionnement | 0°C ÷ 50°C |
Température de stockage | -20°C ÷ 80°C |
Indice de protection | IP40 |
Lubrification | non requise. Une pré-lubrification est effectuée sur le cylindre |
Répétitivité | <± 0,02 |
Facteur de marche | 100% (si fourni avec le moteur déjà assemblé, le facteur de marche dépend du moteur sélectionné) |
Jeu max de rotation | ± 0,4° |
Utilisation avec capteurs extérieurs | rainures sur quatre côtés pour les capteurs modèle CSD |
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
CODIFICATION
3E | 020 | BS | 0100 | P10 | M |
3E | SERIE |
020 |
TAILLE 020 = 20 032 = 32 |
BS |
CONCEPTION BS = vis à recirculation de billes |
0100 |
COURSE Voir le tableau des caractéristiques mécaniques |
P10 |
PAS DE VIS P03 = 3 mm P10 = 10 mm |
M |
CONSTRUCTION M = male F = femelle |
TIGE PROLONGÉE (___) = tige prolongée de ___ mm |
Taille | AM | AF | ØB(h8) | BG | E | ØF(h8) | KF | KK | L1 + | ØMM | R | RT | PL | SW1 | SW2 | TG | VA | TR | RC | BC | WH | ZJ + | poids à course 0 [g] | poids / course [kg/m] |
20 | 16 | 11 | 28,5 | 10 | 35 | 5 | M6 | M8x1,25 | 75 | 14 | 16 | M4 | 19 | 13 | 13 | 24 | 6,5 | 25 | M3 | 10 | 7,5 | 82,5 | 326 | 2,57 |
32 | 19 | 13 | 34 | 10 | 42 | 5 | M8 | M10x1,25 | 75 | 14 | 19 | M5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 5,5 | 32,5 | M5 | 10 | 7,5 | 82,5 | 430 | 3,64 |
1-16/19 résultats